Loading

Kinetix VP servo motoren
Allen-Bradley

Diese motoren bieten eine reibungslose, integrierte Achssteuerung über Ihr EtherNet,IP-Netzwerk und sind für die Kinetix® 5500 und 5700 servo-Antriebe optimiert.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(205)
(184)
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
  • Servomotoren der Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series bieten eine reibungslose, integrierte Achssteuerung über EtherNet,IP-Netzwerk und sind für den Betrieb mit den Kinetix 5500- und 5700-Servoantrieben optimiert.
Servomotoren der Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series bieten eine reibungslose, integrierte Achssteuerung über EtherNet,IP-Netzwerk und sind für den Betrieb mit den Kinetix 5500- und 5700-Servoantrieben optimiert.
Chevron LeftChevron Left
Servomotoren der Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series bieten eine reibungslose, integrierte Achssteuerung über EtherNet,IP-Netzwerk und sind für den Betrieb mit den Kinetix 5500- und 5700-Servoantrieben optimiert.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Kinetix® VP-Series-Servomotoren bieten eine reibungslose, integrierte Achssteuerung über EtherNet,IP-Netzwerke und sind für den Betrieb mit den Kinetix 5500- und 5700-Servoantrieben optimiert. Kinetix VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb bieten kontinuierliche Leistung und Drehmoment. Unsere Kinetix VPL-Servomotoren mit geringer Trägheit und Kinetix VPF-Servomotoren in Lebensmittelqualität bieten eine hohe dynamische Leistungsfähigkeit. Der Kinetix VPH motor für hygienic design rundet das Portfolio ab und bietet die gleichen motor Vorteile für Anwendungen mit hygienic design.


  • Stellt dem Steuerungssystem über ein digitales Rückführungsgerät Echtzeitinformationen zur Motorleistung zur Verfügung
  • Optimiert auf die Antriebsnennwerte für eine effiziente Größenbestimmung des Systems
  • Verwendet ein einziges Kabel für Rückführung, Motorbremse und Motorleistung

Kinetix® VPH Hygienic Servo Motors

  • Verfügbar in 6 Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Bietet ein Spitzendrehmoment von 2.76–73.5 N·m (24.43–650.48 lb-in.)
  • Bietet Leistungsbereiche von 0.4–3.16 kW (0.54–4.23 Hp)
  • Bietet Spannungsklassenoptionen von 200 V und 400 V mit integrierter 24 V-Bremsoption
  • Bietet Einzelkabeloptionen am Motor von 1–15 m
  • Verfügt über hygienic design mit Gehäuse aus Edelstahl der Güte 316 und glatter Oberfläche zur Erfüllung der 3A- und EHEDG-Richtlinien
  • IP69K-waschanlagengeeignet und NSF-zertifiziert

Kinetix® VPC Continuous-duty Servo Motors With Fan

  • Verfügbar in 3 Baugrößen: 165, 215, 300 mm
  • Bietet Drehmomentbereiche von 17.6–191.1 N·m
  • Bietet Leistungsbereiche von 4.0–30.0 kW
  • Mit Gerätelüfter, Wellendichtung, vergrößerten Lagern und Fußmontage
  • Verwendet Interior Permanent Magnet-Technologie
  • Erreicht IE4- und IE5-Energieeffizienz, was die Energiekosten senkt
  • Bietet verbesserte Drehmomentqualität
  • Wurde mit PowerFlex 755 AC-Antrieben auf Kompatibilität getestet und verifiziert

Kinetix® VPC Continuous-duty Servo Motors Without Fan

  • Verfügbar in 3 Baugrößen: 165, 215, 300 mm
  • Bietet Drehmomentbereiche von 15.3–167.7 N·m
  • Bietet Leistungsbereiche von 3.4–24.4 kW
  • Mit Wellendichtung, vergrößerten Lagern und Fußmontage
  • Verwendet Interior Permanent Magnet-Technologie
  • Bietet verbesserte Drehmomentqualität
  • Erreicht IE4- und IE5-Energieeffizienz, was die Energiekosten senkt
  • Wurde mit PowerFlex 755 AC-Antrieben auf Kompatibilität getestet und verifiziert

Kinetix® VPL Low-inertia Servo Motors

  • Verfügbar in 6 Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Bietet Drehmomentbereiche von 0.46–33.0 N·m
  • Rotor mit niedriger Trägheit, optionale Wellendichtung

Kinetix® VPF Food Grade Servo Motors

  • Verfügbar in 6 Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Bietet Drehmomentbereiche von 0.93–19 N·m
  • Mit lebensmitteltauglicher weißer Farbe, Wellendichtung sowie lebensmitteltauglichem und REACH-konformem Fett für die Wellendichtung
  • Mit Edelstahlwelle und Befestigungselementen

Zu den typischen Anwendungsbereichen für Kinetix VP-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit gehören:

  • Automatisierte Montage
  • Automatisierte Inspektion
  • Lebensmittel und Getränk
  • Materialtransport
  • Verpackung
  • Pharmazeutika
  • Druckwesen
Sehen Sie sich dieses Video an, um den Kinetix VPC-servo motor in Aktion zu erleben

Software

Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre Kinetix VP-Series servo motoren zu programmieren.

Studio 5000 Logix Designer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Software Studio 5000 Logix Designer® ist ein Produktivitätsgewinn und Ihre zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung der Allen-Bradley Logix 5000™-Steuerungen und des zugehörigen Steuerungssystems.

Erste Schritte
Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Support (Unterstützung)
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Verwenden Sie das Product Compatibility and Download Center (PCDC), um Produkt-Downloads und vieles mehr zu finden.

Erste Schritte
FactoryTalk-Software
Software
FactoryTalk-Software

Jedes FactoryTalk-Angebot zielt darauf ab, Ihre Geschäftsentwicklung zu steigern. Von der Design- und Inbetriebnahmephase bis hin zu den Datenanforderungen auf Vorstandsebene können wir allen Anwendern in Ihrem Betrieb einen Mehrwert bieten.

Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Kinetix® Motion Control Selection Guide KNX-SG001_-EN-P
Spezifikationen für Kinetix®-Rotationsbewegung KNX-TD001_-EN-P
Kinetix® Rotary- und Linearbewegungs-Kabelspezifikationen KNX-TD004_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Kinetix VP-Servomotor mit geringer Eigenträgheit, Frame 063–165 mm Installation VPL-IN001_-EN-P
installation des Kinetix VP Stainless-steel Servomotor mit Frame 130…165 mm VPS-IN002_-EN-P
Installation von Kinetix VP Food Grade Motors mit Frame 063–165 mm VPF-IN001_-EN-P
Kinetix VPC servo motor für den Dauerbetrieb mit 165, 215 und 300 mm Frame Size installation VPC-IN001_-EN-P
installation von Kinetix VP Hygienic Stainless-steel Servomotoren VPH-IN001_-EN-P
installation des Wellendichtsatzes 2090-IN012_-EN-P
2090-Series Einzelmotor-Kabel installation 2090-IN051_-EN-P
Installation der O-Ring-Kits für Kinetix® VP Hygienic Servomotor 2090-IN033_-EN-P
Installation des Kits für positiven Luftdruck 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Kinetix 5500 Drive Systems Design Guide KNX-RM009_-EN-P
Kinetix® 5700 Drive Systems Design Guide KNX-RM010_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
Anwendungstechniken für vertikales Last- und Haltebremsenmanagement MOTION-AT003_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Kinetix® VPC-Servo motoren für den Dauerbetrieb VPC-PP001_-EN-P
Produktprofil für den Kinetix® VPH hygienic design Servo motor VPH-PP001_-EN-P
Produktprofil für Kinetix 5500 und Kinetix VP servo motor 2198-PP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • UL- und CSA-Zulassung E146578

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerungssysteme
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® VP-Servomotoren
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: