Loading

Die kompakten Vielzweck-Servomotoren vom Typ Kinetix TLP
Allen-Bradley

Mit einem ausgezeichneten Verhältnis von Leistung zu Größe bieten diese innovativen, kompakten Servomotoren außergewöhnliche Leistung bei minimalem Platzbedarf.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Overview
Allen Bradley

Unsere kompakten Vielzweck-Servomotoren vom Typ Kinetix® TLP wurden dafür entwickelt, Ihre präzise Achssteuerung unter beengten Platzverhältnissen zu verbessern. Mit einem ausgezeichneten Verhältnis von Leistung zu Größe bieten diese innovativen, kompakten Servomotoren außergewöhnliche Leistung bei minimalem Platzbedarf. Entdecken Sie, wie sie Ihren Prozess leistungsfähiger machen und sich nahtlos in Ihre komplette Achssteuerungslösung integrieren lassen, um leistungsfähigere Maschinen zu ermöglichen, die den Produktionswert maximieren.

Überblick

Mit unseren kompakten Vielzweck-Servomotoren vom Typ Kinetix TLP können Sie das Potenzial flexibler und hochleistungsfähiger Prozesse voll ausschöpfen. Diese Motoren sind in acht Baugrößen (von 46 mm bis 235 mm) und mit Optionen für 200 V und 400 V erhältlich und eignen sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen mit geringem Stromverbrauch. Nutzen Sie die Vielseitigkeit und Effizienz der kompakten Servomotoren vom Typ Kinetix TLP und erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihrer Maschinen.

Vervollständigen Sie mit einer Kombination aus diesen kompakten Servomotoren und den Servoantrieben Kinetix 5100 oder Kinetix 5300 Ihre intelligente Maschine.

  • Für 200 V und 400 V in 8 Baugrößen erhältlich: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200 und 235 mm
  • Nennleistung von 50 W bis 15 kW
  • 24-Bit-High-Resolution-Feedback
  • Single-Turn-Ausführung und Multi-Turn-Ausführung (Batterie erforderlich) mit einem physischen Rückführungsgerät
  • Integrierte 24-V-DC-Bremse optional erhältlich
  • UL Recognized für entsprechende UL- und CSA-Normen, CE-Zeichen für gültige Richtlinien

Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichen
  • UKCA-Kennzeichen

Ähnliche Produkte

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.
Weitere Infos
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
Erstellen Sie bahnbrechende Maschinenkonstruktionen, indem Sie Ihre Achssteuerungssysteme mit unserer modernen Entwicklungssoftware für die Bewegungsplanung analysieren, optimieren und validieren.
Weitere Infos
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Eine Serie grauer ControlLogix 5580-Steuerungen und roter GuardLogix 5580-Sicherheitssteuerungen in einer Reihe in einer Produktionsanlage.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Unsere speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) und programmierbare Automatisierungssteuerung (PAC) von Allen-Bradley reichen von großen über kleine bis hin zu Mikroanwendungen.
Weitere Infos
Documentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil des Kinetix 5100 Servoantriebs und des Kinetix TLP Servomotors KNETIX-PP001_-DE-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung
  5. Chevron LeftChevron Left Die kompakten Vielzweck-Servomotoren vom Typ Kinetix TLP
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: