Loading

Kinetix® TL and TLY Compact Servo Motoren
Allen-Bradley

Diese kompakten Hochleistungs-servomotoren mit geringer Trägheit sind dafür ausgelegt, Ihre Industrieanwendungen mit geringer Leistung zu optimieren.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(18)
(33)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Die Kinetix® TL-Series™ Servomotoren von Allen‑Bradley sind eine wirtschaftliche Lösung für Maschinenkonstrukteure mit einem breiten Spektrum an Anwendungsanforderungen.
Die Kinetix® TL-Series™ Servomotoren von Allen‑Bradley sind eine wirtschaftliche Lösung für Maschinenkonstrukteure mit einem breiten Spektrum an Anwendungsanforderungen.
Chevron LeftChevron Left
Die Kinetix® TL-Series™ Servomotoren von Allen‑Bradley sind eine wirtschaftliche Lösung für Maschinenkonstrukteure mit einem breiten Spektrum an Anwendungsanforderungen.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Kinetix® TL and TLY Kompakt-Servomotoren stellen eine wirtschaftliche Lösung für Maschinenkonstrukteure mit einem breiten Spektrum an Anwendungsanforderungen dar. Diese Servomotoren mit niedriger Trägheit und hoher Leistung sind darauf ausgelegt, leichtere Industrieanwendungen zu optimieren. Sie bieten erhebliche Leistung auf kleinem Raum mit hoher Drehmomentdichte.


Überblick

Die Kinetix® TL and TLY Kompakt-Servo-Motoren sind eine herausragende Lösung für flexible, leistungsstarke Prozesse. Sie sind in acht Baugrößen von 46 mm bis 235 mm und mit Optionen für 200 V oder 400 V Leistung erhältlich. Die Kinetix® TL Kompakt-Servo-Motoren können die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen mit geringer Leistung sein. Vervollständigen Sie Ihre intelligente Maschine, indem Sie diese kompakten Servo-Motoren mit den Kinetix® 5100 Servo Drives  oder den Kinetix® 5300 Servo Drives kombinieren.
  • Verfügbar in 200 V mit Baugrößen von 46 mm, 70 mm, 90 mm und 100 mm
  • Integrierte 24 V-Bremse als Option
  • Exakte Positionssteuerung mit 17-Bit-Auflösung
  • Option für Single-Turn und Multi-Turn (Batterie erforderlich) mit einem physischen Rückführungsgerät

Verwandte Produkte

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.
Weitere Informationen
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
Erstellen Sie bahnbrechende Maschinenkonstruktionen, indem Sie Ihre Achssteuerungssysteme mit unserer modernen Entwicklungssoftware für die Bewegungsplanung analysieren, optimieren und validieren.
Weitere Informationen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Eine Reihe von grauen ControlLogix 5580 Controllern und roten GuardLogix 5580 Safety Controllern in einer Produktionseinrichtung.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung
  • UKCA-Kennzeichnung

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerungssysteme
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix TL- und TLY Compact Servomotoren
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: