Loading

Optische Inkremental encoder mit hoher Auflösung
Allen-Bradley

Das robuste mechanische Design und das hochauflösende Feedback dieser encoder-Familie können Ihnen helfen, Ihre Produktionsziele in einer Vielzahl von Anwendungen zu erreichen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Überblick
  • Die hochauflösenden optischen Incremental Optical encoder der Serie Allen‑Bradley Bulletin 847 verfügen über ein robustes mechanisches Design und eine Metallscheibe, die ein robustes Lagersystem bietet, das für nahezu alle Anwendungen geeignet ist.
Die hochauflösenden optischen Incremental Optical encoder der Serie Allen‑Bradley Bulletin 847 verfügen über ein robustes mechanisches Design und eine Metallscheibe, die ein robustes Lagersystem bietet, das für nahezu alle Anwendungen geeignet ist.
Allen-Bradley-Logo

Unsere High-resolution Incremental Optical Encoder der Serie 847 verfügen über ein robustes mechanisches Design und eine Metallscheibe, die ein robustes Lagersystem bietet, das für nahezu alle Anwendungen geeignet ist. Diese kompakten encoder sind stoß- und vibrationfest und für einen weiten Bereich von Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind mit Flansch, Hohlwelle und Blind-Hohlwelle erhältlich.


  • Kompaktes 2- und 2,5″-Gehäuse
  • Ganzzahlige Auflösung von 1–65536 Zählungen pro Auflösung
  • Auswahl an Ausgangssignalphasen und Ausgangstreibern für alle Formfaktoren und Auflösungen

Unsere encoder der Serie 847 haben unsere 844A, 844B, 845H, 845F, 845T und 845PY Inkremental-encoder abgelöst.


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Spezifikationen für Inkremental-Optoencoder mit hoher Auflösung 847-TD001_-EN-P
Kinetix® Rotary- und Linearbewegungs-Kabelspezifikationen KNX-TD004_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Bulletin 847H-F 2.5″-Vollwellen-Inkrementalgeber mit Glockengehäuse und Couple-Installieren 847HF-IN001_-EN-P
Installieren des Inkremental-Encoders Bulletin 847H mit 2.5″ Durchmesser Vollwelle 847H-IN001_-EN-P
Installation von Inkremental-Encodern mit Hohlwelle der Serie 847A und 847B 847AB-IN001_-EN-P
Installieren von Inkremental-Encodern mit 2″-Vollwelle und 2 inch Durchmesser, Bulletin 847T 847T-IN001_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für den inkrementalen optischen encoder Bulletin 847 847-PP001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE-Kennzeichen für alle anwendbaren Richtlinien
  • RoHS-konform
  • UKCA-Kennzeichen für alle anwendbaren Vorschriften
  • UL Listed

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung
  5. Chevron LeftChevron Left Optische Inkremental-encoder mit hoher Auflösung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: