Loading

Single-Turn-Absolut-Encoder mit Null-Setz-Pin
Allen-Bradley

Die kompakte Größe und der Hochauflösungs-Ausgang dieser Geräte sind ideal für Anwendungen, bei denen die Positionierungsgenauigkeit entscheidend ist, der Platz jedoch begrenzt ist.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(1)
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
  • Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn ist ein National Electrical Manufacturers Association Typ 4 und 13 Single-Turn-Absolut-Encoder, der die Wellenposition für zuverlässige Auslesungen digitalisiert.
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn ist ein National Electrical Manufacturers Association Typ 4 und 13 Single-Turn-Absolut-Encoder, der die Wellenposition für zuverlässige Auslesungen digitalisiert.
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn ist ein National Electrical Manufacturers Association Typ 4 und 13 Single-Turn-Absolut-Encoder, der die Wellenposition für zuverlässige Auslesungen digitalisiert.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unser Bulletin 845GM Single Turn ist ein National Electrical Manufacturers Association Typ 4 und 13, Single-Turn-Absolut-Encoder, der die Wellenposition für zuverlässige Auslesungen digitalisiert. Sie können diesen Encoder unter einer Vielzahl von rauen Bedingungen einsetzen. Der 845GM bietet Hochauflösungs- in einer kompakten Größe 20 für Anwendungen, bei denen die Positionierungsgenauigkeit entscheidend ist, aber der Platz begrenzt.


  • Absolut-Gray-Code, natürliches Binärsystem oder binär codiertes Dezimal (BCD) Ausgang
  • 8–15 bit Auflösung (256–32768 Zählwerte pro Umdrehung)
  • Open-Collector-, TTL-, Drücken-Ziehen- oder SSI-Ausgänge
  • Niedrig- oder Hoch-True-Ausgang optional
  • National Electrical Manufacturers Association Typ 4 und 13
  • Verpolungsschutz
  • 5 V, 8–24 V oder 10–30 V DC-Netzteil
  • 0–85 °C (32–185 °F) Betriebstemperatur

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerungssysteme
  5. Chevron LeftChevron Left Absolut-Encoder mit Singleturn und Null-Setz-Pin
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: