Loading

Hochleistungs-Single-Turn-Absolut-Encoder
Allen-Bradley

Steigern Sie den Wert Ihrer Maschine mit diesen Single-Turn-Absolut-Encodern der National Electrical Manufacturers Association Typ 4 und 13, die auch in rauen Umgebungen umfangreiche Bewegungsdaten liefern.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(1)
(1)
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
  • Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-Turn ist ein Absolut-Encoder vom Typ National Electrical Manufacturers Association 4 und 13, Single-Turn, für den Einsatz unter rauen Bedingungen.
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-Turn ist ein Absolut-Encoder vom Typ National Electrical Manufacturers Association 4 und 13, Single-Turn, für den Einsatz unter rauen Bedingungen.
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-Turn ist ein Absolut-Encoder vom Typ National Electrical Manufacturers Association 4 und 13, Single-Turn, für den Einsatz unter rauen Bedingungen.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unser Single-Turn-Absolut-Encoder der Serie 845G entspricht National Electrical Manufacturers Association Typ 4 und 13 und ist für den Einsatz unter rauen Bedingungen geeignet. Wir haben diesen Encoder weiterentwickelt, um die höhere Leistung unseres 845GM-Encoders in einem Paket der Standardgröße 25 zu integrieren.


  • Absolut-Gray-Code-, natürliches binäres oder binär codiertes Dezimal (BCD)-Ausgang
  • 8…15 bit Auflösung (256…32768 Zählwerte pro Umdrehung)
  • Open-Collector-, TTL-, Drücken-Ziehen- oder SSI-Ausgänge
  • Niedrig- oder Hochpegel-Ausgang optional
  • National Electrical Manufacturers Association Typ 4 und 13
  • Verpolungsschutz
  • 5 V, 8–24 V oder 10–30 V DC-Netzteil
  • 0–85 °C  (32–185 °F) Betriebstemperatur

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerungssysteme
  5. Chevron LeftChevron Left Hochleistungs-Absolut-Encoder mit Single-Turn
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: