Unsere Ausgangsmodule der Serie 2198 für encoder synchronisieren Geräte mit Ihrer integrierten Achssteuerung im EtherNet/IP-System. Sie können mit jeder Achse der Bewegung, real oder virtuell, synchronisiert werden und sind ideal für den Einsatz mit Kinetix®- und PowerFlex®-Antrieben.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Synchronisiert sich mit jeder Achse der Bewegung, nicht nur mit den benachbarten
- Bietet installation im Schaltschrank, wodurch das Anbringen von encoder an der Maschine entfällt
- Stellt konfigurierbaren Ausgang bereit: Impulsfolge oder zur Querachse
- Enthält duale EtherNet/IP-Ports zur Unterstützung verschiedener Netzwerk-Topologien
- Bietet rollenbasierte Zugriffskontrolle für Routinen und Add-On Instructions
Software
Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre encoder Ausgangsmodule zu programmieren.
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| User Manuals | Veröffentlichung |
|---|---|
| Benutzerhandbuch für Encoder-Ausgangsmodul | 2198-UM003_-EN-P |
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für EtherNet/IP encoder Ausgangsmodule der Serie 2198 | 2198-PP003_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.