Der Export und die Konstruktion des einfachsten Steuerungsschaltschranks für die Vereinigten Staaten oder Kanada kann eine Herausforderung sein. Das bedeutet nicht, dass Sie oder europäische Unternehmen im Allgemeinen den Export in die Vereinigten Staaten oder nach Kanada für unmöglich halten, aber Sie werden wahrscheinlich zustimmen, dass der Prozess selten einfach ist und es viele Gründe dafür gibt.
- Überblick
Die Unterschiede
Die im Laufe der Jahre in verschiedenen Branchen oder Regionen festgelegten unterschiedlichen Regeln haben zu radikal unterschiedlichen Ansätzen geführt. Definitionen wie "Branch Circuit" und "Feeder" oder "Supplementary Protection" und "Limited Energy Circuit", die Eckpfeiler des nordamerikanischen Systems sind, haben in der Gestaltung von Industrieanlagen nach europäischen Vorschriften keine Entsprechung. Der Grund dafür ist nicht einfach ein Problem der unterschiedlichen Terminologie, sondern ein unterschiedlicher konzeptioneller Ansatz.
Ihr Erfolg ist unser Ziel
Selbst nach gründlicher Beschäftigung mit dem Thema wäre es schwierig, eine Logik zu akzeptieren, die so anders ist als unsere eigene, außer durch eine grundlegende Schulung, die es uns ermöglichen würde, die Ursprünge dieser Unterschiede zu verstehen. Unser Hauptziel ist es, zwei Kulturen zusammenzubringen – die europäische und die nordamerikanische –, die sich trotz ihrer radikal unterschiedlichen Entwicklung im Laufe der Jahre ein gemeinsames Ziel teilen: einen gemeinsamen Designcode, der Regeln für die Bedienersicherheit aufstellt.
North American Standards Program
Mit einem besonderen Schwerpunkt auf den Vorschriften für industrielle Ausrüstung und Komponenten und sowohl für erfahrene Fachleute als auch für Neulinge konzipiert, berücksichtigt unsere Arbeit die Bedürfnisse von Schaltschrankbauern und Ausrüstungsherstellern gleichermaßen und enthält nützliche Informationen zu:
- Hauptstromkreisen
- Bordnetzsystemen
- Zugehörigen Hilfsstromkreisen
- Elektrischer Motorsteuerung und -schutz
Einrichtungen / verwandte Organisationen
Bundesbehörden und -vorschriften
Bundesbehörden
Vorschriften
Wichtige Akteure
Verbände
NRTLs
UL-Standards Listing für Industrieschaltgerät
Wenn Sie nach der UL 508A-Norm bauen, bietet dieses Dokument umfassende Informationen zu Allen-Bradley-Industrieschaltgerät-Produkten. Alle Einträge enthalten relevante UL-Standards, Kategorien und Dateinummern mit UL-Kategoriebeschreibungen und relevanten Absätzen der UL 508A (2103).
Lesen Sie das Dokument, um mehr zu erfahren über:
- UL-Standard nach Produkttyp
- Kategorie-Steuerungsnummern
- UL-Datei-Listennummern
- Querverweis auf die UL 508A-Norm (Steuerungsschaltschrank)
- Rockwell Automation-Teilenummern
Kurzschlussstrom-Bewertungs-Tool – kostenlos
Die Bestimmung des Kurzschlussstroms eines kompletten Industrieschaltgeräts oder Steuerungsschaltschrank kann sehr anspruchsvoll sein, insbesondere wenn bei der Auswahl der Komponenten in der Anfangsphase nicht die richtigen Überlegungen angestellt wurden.
Dieses Tool bietet koordinierte Lösungen für hohe Fehlerströme im Abzweigstromkreis für Motorstarter, Softstarter und Komponenten-Antriebe.
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert