Loading

ArmorPOINT® I/O-Module
Allen-Bradley

Ab Dezember 2025 werden unsere ArmorPOINT® I/O-Module eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.
Loading
  1. Überblick
  2. Zertifizierungen
Open All Close All
Überblick
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Wie die meisten guten Dinge haben auch unsere ArmorPOINT® I/O-Module ein Ende gefunden. Aber keine Sorge… Während die ArmorPOINT® I/O-Module eingestellt werden und ab Dezember 2025 nicht mehr zum Verkauf angeboten werden, verfügen wir über die Tools und die Unterstützung, um Ihnen bei der Migration zu unseren ArmorBlock 5000® I/O-Blöcken, ArmorBlock® I/O-Modulen oder POINT I,O™-Modulen zu helfen.

Product Compatibility and Migration Solutions​

Die anspruchsvollen Marktbedingungen stellen erhebliche Herausforderungen dar. Im gesamten Unternehmen und während des gesamten Lebenszyklus müssen Sie kontinuierlich nach Möglichkeiten suchen, Ihre bestehenden Automatisierungsinvestitionen zu nutzen.​

Lassen Sie sich von Rockwell Automation bei der Bestimmung Ihrer Migrationsoptionen helfen und zeigen Sie Ihnen die Vorteile, darunter bessere Leistung, fundiertere Geschäftsentscheidungen, geringere Wartungskosten und schnellere Reaktion auf sich ändernde Marktanforderungen.​

Verwenden Sie die Suchfunktion für den Produktlebenszyklusstatus , um spezifische Lebenszyklusinformationen nach Bestellnummer zu finden.​

​Erfahren Sie mehr über unsere Product Compatibility and Migration Solutions.​

Überblick

Digitale E/A-Module

  • Große Auswahl an AC- und DC-Spannungen
  • Eingangs-, Ausgangs- und Relais-Ausgangsmodule
  • Bei den konfigurierbaren Modulen kann jeder Punkt entweder ein DC-Stromeingang oder -Ausgang sein
  • Isolierte und nicht isolierte Modultypen
  • Punkt- und feldseitige Diagnose bei ausgewählten Modulen
  • Direktanschluss oder Rack-optimierte Kommunikation auswählbar

Analoge E/A-Module

  • Thermoelement- und RTD-Module enthalten
  • Bis zu vier Single-Ended-Eingänge oder -Ausgänge pro Modul
  • Integrierte Datenalarmierung auf Kanalebene (vier Sollwerte pro Kanal)
  • Skalierung auf technische Einheiten
  • Diagnose auf Kanalebene (elektronische Bits und Statusanzeigen)

Spezial-E/A-Module

  • Zählermodul
  • Synchronous Serial Interface (SSI)-Modul
  • Serielle Schnittstellenmodule (RS-232, RS-485/RS-422)

Zusätzliche Informationen

  • Die Embedded Switch Technology integriert beliebte Ethernet-Switch-Funktionen direkt in Ihre Hardware, um Hochleistungsanwendungen zu unterstützen, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist. Diese Technologie ermöglicht lineare und Device Level Ring (DLR)-Topologien für EtherNet,IP™-Anwendungen.
  • Unsere DeviceLogix Smart Component Technology integriert logiklösende Fähigkeiten in E/A, Motorstarter, Drucktasten und andere Steuerungskomponenten und ermöglicht so eine höhere Leistung und kostengünstigere dezentrale Steuerung.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Zertifizierungen
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
  • CE-Kennzeichnung
  • C-Tick
  • Erfüllt IP65/66/67/69K und National Electrical Manufacturers Association 4 (außer AC-E/A-Module, die IP67 aufweisen).
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left E/A
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorPOINT® E/A-Module
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: