Loading

1718 Ex-E,A-Module
Allen-Bradley

Unsere 1718 Ex E/A-Module sind eine eigensichere dezentrale E,A-Plattform, die für Zone 1 gefährliche Bereiche ausgelegt ist, wenn sie in zertifizierten Gehäusen installiert wird.
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
  • 1718 Ex I/O
1718 Ex I/O
Chevron LeftChevron Left
1718 Ex I/O
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Ex I/O-Module der Serie 1718 sind eine eigensichere dezentrale E,A-Plattform, die für gefährliche Bereiche der Zone 1 geeignet ist, wenn sie in zertifizierten Gehäusen untergebracht wird. Diese Plattform integriert Feldgeräte über EtherNet,IP™ in einem kompakten, chassisbasierenden E,A-Design. Der Formfaktor sorgt für maximale Effizienz und reduziert den Bedarf an zusätzlicher Hardware und Verdrahtung.

  • Bietet eigensichere E/A, um die Anwendungsanforderungen für die Montage in Zone 1 (in zertifizierten Gehäusen) zu erfüllen
  • Integriert sich in das Integrated Architecture®-System für einfache Konfiguration
  • Anschluss an EtherNet,IP™ in Zone 0 und Zone 1
  • Unterstützt Studio 5000 Logix Designer® ab Version 24 mit Add-on-Profil
  • Bietet kompaktes, chassisbasierendes E/A-Design, bei dem das Netzteil im Chassis enthalten ist
  • DLR-Adapter und optionale Netzteil-Redundanz enthalten
  • Bietet HART 7-Unterstützung, die bei allen Analogmodulen Standard ist
Modernisieren Sie FLEX Ex™ I/O auf 1718 Ex oder 1719 Ex I/O
Modernisieren Sie FLEX Ex™ I/O auf 1718 Ex oder 1719 Ex I/O
Fähigkeit
Fähigkeit
Modernisieren Sie FLEX Ex™ I/O auf 1718 Ex oder 1719 Ex I/O
Verbessern Sie die Leistung, Produktivität und Betriebszeit Ihrer industriellen Automatisierung mit der Modernisierung von FLEX Ex™ I/O zu 1718 Ex I/O oder 1719 Ex I/O.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
1718 Ex I/O – Technische Spezifikationen 1718-TD001_-EN-E
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installationsanleitung für 1718 Ex E,A 1718-IN001_-EN-E
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für 1718 Ex I/O 1718-UM001_-EN-E
Product Profiles Veröffentlichung
FLEX Ex™ I/O zu 1718 Ex I/O oder 1719 Ex I/O Modernisierung eBook MIGRAT-PP030_-EN-P
1718 Ex I/O Produktprofil 1718-PP001_-EN-P
1718 Ex I/O PartnerNetwork Enclosure Solutions von Pepperl+Fuchs 1718-PP002_-EN-P
White Paper zu 1718 Ex I/O- und 1719 Ex I/O Modul 1719-WP001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
ATEX CertificationATEX Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
INMETRO CertificationINMETRO Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • CE-Kennzeichen
  • IECEx
  • INMETRO
  • NEPSI
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left E/A
  5. Chevron LeftChevron Left 1718 Ex-I/O-Module
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: