Loading

2711P PanelView Plus 6 400
Allen-Bradley

Unsere Bulletin 2711P PanelView™ Plus 6-Grafikterminals ermöglichen es Ihnen, den Anwendungsstatus grafisch zu überwachen, zu steuern und anzuzeigen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • PanelView-Plus-700-Monitor
  • PanelView-Plus-1000-Monitor
  • PanelView-Plus-1250-Monitor
  • PanelView-Plus-1500-Monitor
  • Monitore der PanelView™ Plus 6-Familie
PanelView-Plus-700-Monitor
PanelView-Plus-1000-Monitor
PanelView-Plus-1250-Monitor
PanelView-Plus-1500-Monitor
Monitore der PanelView™ Plus 6-Familie
Chevron LeftChevron Left
PanelView-Plus-700-Monitor
Chevron LeftChevron Left
PanelView-Plus-1250-Monitor
PanelView-Plus-1500-Monitor
Monitore der PanelView™ Plus 6-Familie
Allen-Bradley-Logo

Unsere Bulletin 2711P PanelView™ Plus 6-Grafikterminals ermöglichen es Ihnen, Anwendungsstatusinformationen grafisch zu überwachen, zu steuern und anzuzeigen. Diese Terminals bieten die offene Plattform-Flexibilität des Windows® CE-Betriebssystems. Sie sind in Standard-Farbanzeigengrößen von 4–15″ erhältlich. Mit der FactoryTalk® View Studio Machine Edition Software können Sie alle Ihre PanelView™ Plus 6-Grafikterminals programmieren.

  • Bietet erhebliche Verbesserungen gegenüber den PanelView™ Plus Grafikterminals
    • Prozessorgeschwindigkeit von 350 MHz auf 1 GHz erhöht
    • Bildschirmübergänge sind bis zu 70 % schneller
    • Systems​peicher von 64 MB RAM auf 256 MB RAM erhöht
    • Flash-Speicherplatz von 64 MB auf 512 MB erhöht
    • Enthält 80 MB nichtflüchtigen Speicher für Anwendungen
    • Erhöhte Beleuchtung der LED-Hintergrundbeleuchtungsanzeigen
    • Größere Konnektivität zu einer Vielzahl von Peripheriegeräten wie Druckern, Mäusen und Tastaturen
  • Unterstützt ActiveX® Controls
  • Integration mit Software von Drittanbietern wie Microsoft® Internet Explorer® und Microsoft Office Viewers
  • Unterstützt Remote-Konnektivität (VNC und FTP)
  • Bietet Reserve-Wiederherstellungsfunktion
  • Bietet dezentrales Rezept- und Datenmanagement über .CSV-Dateien
  • Verwendet vektorbasierte Grafiken von Symbol Factory
  • Enthält integrierten PDF-Viewer für kontextabhängige Bedienerunterstützung
  • Unterstützt DataStore Plus-Protokollierung und Trenderstellung, wodurch die Begrenzung auf 300000 Datenpunkte entfällt

PanelView Plus 6 400 Graphic Terminals

  • Enthält eine 4″ Flachbild-Farbanzeige mit 320 × 240 Auflösung und 18-Bit-Grafik
  • Unterstützt Bedienereingaben über Tastatur (10 Funktionstasten) und Touchscreen

PanelView Plus 6 600 Graphic Terminals

  • Enthält eine 6″ Flachbild-Farbanzeige mit 320 × 240 Auflösung und 18-Bit-Grafik
  • Unterstützt Bedienereingaben über Tastatur (10 Funktionstasten) und Touchscreen

PanelView Plus 6 700 Graphic Terminals

  • Enthält eine 6.5″ Flachbild-Farbanzeige mit mindestens 640 × 480 Auflösung und 18-Bit-Grafik
  • Unterstützt Bedienereingaben über Tastatur (22 Funktionstasten), über Touchscreen oder über Tastatur und Touchscreen

PanelView Plus 6 1000 Graphic Terminals

  • Enthält eine 10.4″ Flachbild-Farbanzeige mit mindestens 640 × 480 Auflösung und 18-Bit-Grafik
  • Unterstützt Bedienereingaben über Tastatur (32 Funktionstasten), über Touchscreen oder über Tastatur und Touchscreen

PanelView Plus 6 1250 Graphic Terminals

  • Enthält eine 12.1″ Flachbild-Farbanzeige mit mindestens 800 × 600 Auflösung und 18-Bit-Grafik
  • Unterstützt Bedienereingaben über Tastatur (40 Funktionstasten), über Touchscreen oder über Tastatur und Touchscreen

PanelView  Plus 6 1500 Graphic Terminals

  • Enthält eine 15″ Flachbild-Farbanzeige mit mindestens 1024 × 768 Auflösung und 18-Bit-Grafik
  • Unterstützt Bedienereingaben über Tastatur (40 Funktionstasten), über Touchscreen oder über Tastatur und Touchscreen

 

Zusätzliche Informationen

YouTube-Playlist zu PanelView™ Plus/FactoryTalk® View Machine Edition 


Software

FactoryTalk View Machine Edition
Main Image
Software
FactoryTalk View Machine Edition

Die FactoryTalk® View Machine Edition Software ist eine vielseitige HMI-Anwendung, die eine dedizierte und leistungsstarke Lösung für Bedienerschnittstellen auf Maschinenebene bietet.

Erste Schritte
Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Main Image
Support (Unterstützung)
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Verwenden Sie das Product Compatibility and Download Center (PCDC), um Produkt-Downloads und vieles mehr zu finden.

Erste Schritte
FactoryTalk-Software
Main Image
Software
FactoryTalk-Software

Jedes FactoryTalk-Angebot zielt darauf ab, Ihre Geschäftsentwicklung zu steigern. Von der Design- und Inbetriebnahmephase bis hin zu den Datenanforderungen auf Vorstandsebene können wir allen Anwendern in Ihrem Betrieb einen Mehrwert bieten.

Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für PanelView™ Plus 6 2711P-PP009_-EN-P
Migrationsprofil von PanelView™ Plus 6 zu PanelView™ Plus 7 MIGRAT-PP029_-EN-P
Vergleich der Funktionen des PanelView Bedienerschnittstellen-Portfolios 2711P-SP011_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Migrationsdiagramm von PanelView™ Plus 400/600 zu PanelView™ Plus 6 400/600 2711P-QR001_-EN-E
Zertifizierungen
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • UL
  • cULus Listed Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C und D; Klasse II, Division 2, Gruppen F und G; Klasse III
  • CE
  • C-Tick
  • RoHS
  • KCC
  • Marine – ABS, Bureau Veritas, DNV-GL, Korean Register, Lloyd’s Register, Registro Italiano Navale (nur bei ausgewählten Bestellnummern verfügbar)

 

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Bedienerschnittstelle (HMI)
  5. Chevron LeftChevron Left 2711P PanelView™ Plus 6 400
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose