Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Fotoelektrische VisiSight-Miniatursensoren

  • Eine Ansicht über die Schulter eines Mannes mit gelbem Schutzhelm, der einen schwarzen, optoelektrischen 42JA VisiSight-Sensor hochhält.
  • Eine Collage der drei VisiSight-Sensoren. Von links nach rechts: 42JT, 42JA und 42JS. Alle sind kleine, schwarze, optoelektronische Sensoren.
  • Statische Ansicht eines schwarzen 42JA VisiSight-Sensors mit rotem Objektiv, Anzeige-LEDs, Einstellungsregler oben und einem integrierten schnellen Verkabelungsanschluss, der aus dem Boden austritt.
  • Statische Ansicht eines schwarzen 42JS VisiSight-Sensors mit Anzeige-LEDs und einem Einstellungsregler oben und einem Verkabelungsanschluss, der aus dem Boden austritt.
  • Statische Ansicht eines schwarzen 42JT VisiSight-Sensors mit rotem Objektiv und einem integrierten schnellen Verkabelungsanschluss, der aus dem Boden austritt
Eine Ansicht über die Schulter eines Mannes mit gelbem Schutzhelm, der einen schwarzen, optoelektrischen 42JA VisiSight-Sensor hochhält.
Eine Collage der drei VisiSight-Sensoren. Von links nach rechts: 42JT, 42JA und 42JS. Alle sind kleine, schwarze, optoelektronische Sensoren.
Statische Ansicht eines schwarzen 42JA VisiSight-Sensors mit rotem Objektiv, Anzeige-LEDs, Einstellungsregler oben und einem integrierten schnellen Verkabelungsanschluss, der aus dem Boden austritt.
Statische Ansicht eines schwarzen 42JS VisiSight-Sensors mit Anzeige-LEDs und einem Einstellungsregler oben und einem Verkabelungsanschluss, der aus dem Boden austritt.
Statische Ansicht eines schwarzen 42JT VisiSight-Sensors mit rotem Objektiv und einem integrierten schnellen Verkabelungsanschluss, der aus dem Boden austritt

Unsere VisiSight™-Sensoren der Serie 42JA, 42JS und 42JT verfügen über ein kleines rechteckiges Gehäuse mit einem sichtbaren Lichtstrahl zur einfachen Ausrichtung sowie über Montagebohrungen gemäß Branchenstandard mit einem Abstand von 25,4 mm (1 Zoll). Jedes Modell bietet einen PNP- oder NPN-Ausgang sowie Ausgänge für Hell- oder Dunkelsteuerung.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
VisiSight 42JA, 42JS und 42JT
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
Distributor kontaktieren

Überblick

Fotoelektrische VisiSight™-Mikrosensoren der Serie 42JT

  • Eingebettetes E/A-Link-Kommunikationsprotokoll in ausgewählten Sensoren der Serie 42JT zur Minimierung der Ausfallzeiten und zur Steigerung der Produktivität
  • IO-Link-fähige Sensoren bieten erweiterte Funktionen und Diagnosen. Dazu gehören automatische Gerätekonfiguration, mehrere Profile, Trenderstellung, beschreibende Tags und gerätespezifische Parameter.
  • Für die Augen ungefährlicher roter Laserstrahl der Klasse 1
  • Einzigartiger "Auto-PNP/NPN"-Ausgang reduziert Lagerungskosten und vereinfacht Installation und Instandhaltung
  • Teach-Drucktaste für Empfindlichkeits- und LO/DO-Auswahl
  • Gehäuse entsprechend IP69K und ECOLAB
  • Sichtbare rote LED-Lichtquelle zur einfachen Ausrichtung
  • Erkennung transparenter Objekte
  • Erkennung von Farbe und Kontrast

Optoelektronische VisiSight-Mikrosensoren der Serie 42JS

  • Modelle mit Regler zur linearen Empfindlichkeitsanpassung oder Modelle ohne Anpassung
  • Gehäuse entsprechend IP67
  • Sichtbare rote LED-Lichtquelle zur einfachen Ausrichtung

Optoelektronische VisiSight-Mikrosensoren der Serie 42JA

  • Mit multiplen Verbindungsarten, einstellbaren Erfassungsbereichen (einzelne Modelle) und Ausgangstypen für Anwendungsflexibilität
  • Bietet sichtbare LED-Statusanzeigen auf 360°
  • Einschließlich IP67-Schutzart gegen raue industrielle Bedingungen
  • Bietet sichtbare Lichtquelle bei allen Modellen für eine problemlose Justierung
  • Einschließlich wählbaren Einstellungsregler für Hell- oder Dunkelschaltung
  • Weitere Modelle mit Einweg-Lichtschranke verfügen über eine Infrarot-LED-Quelle, um eine ausgezeichnete Übersprech-Störfestigkeit zu erzielen
  • Mit Eingang zur Deaktivierung einer Lichtquelle am Strahlübertragungssender
  • Einschließlich einer Vielzahl an Betriebsarten für eine breite Palette an Anwendungsprogrammen
  • Ideal für Fördertechnik, Verpackung und andere Branchen

  42JA VisiSight M20A 42JS VisiSight M20S 42JT VisiSight M20T
Empfänger für Lichttaster 1 m 250 mm, 800 mm 250 mm, 800 mm
Hintergrundausblendung Adj – 100 mm, 350 mm 55 mm, 130 mm fix 125 mm, 200 mm, 400 mm
Hintergrund Überlegung Adj – 350 mm - -
Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter 5 m 3 m 6 m
Transparente Objekte 2,5 m - 2 m
Einweg-Lichtschranke 10 m (rot), 15 m (IR) 10 m (rot), 10 m (IR) 13 m (rot), 18 m (Laser)
Lichtsender Rote LED Rote LED Rote LED
Infrarot (T-Träger) Infrarot (T-Träger) Laser der Klassen 1
Betriebsart Hell- oder Dunkelschaltung wählbar Komplementäre Hell- (L.O). und Dunkelschaltung (D.O.) Lernbare Hell- (L.O.) und Dunkelschaltung (D.O.)
Ausgangstyp NPN oder PNP nach Bestell-Nr. NPN oder PNP nach Bestell-Nr. Auto PNP oder NPN
Betriebsspannung DC DC DC
Reaktionszeit: 1 ms 1 ms 0,5 ms
Gehäuseschutzart IP67 IP67 IP67 und IP69k
E/A-Link-fähig - - Integriert



Zusätzliche Informationen
Mit IO-Link-Sensoren The Connected Enterprise realisieren
Mit IO-Link-Sensoren The Connected Enterprise realisieren

Sehen Sie sich an, wie Smart-Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® realisieren können.

Jetzt ansehen
IO-Link-Technologie
IO-Link-Technologie

IO-Link-Technologie ist ein globales Protokoll mit offenem Standard, das Sensoren in unser Connected Enterprise integriert, indem ein IO-Link-fähiges Gerät mit einem IO-Link-Master-Modul verbunden wird. Sie können Daten auf eine sehr effiziente Weise vom Sensor direkt in ein Steuerungssystem übertragen. Die Flexibilität von IO-Link-fähigen Sensoren ermöglicht einen effektiveren Betrieb von Maschinen durch die Bereitstellung von Diagnosen für die Steuerung. Zusätzlich zur Produkterkennung zeigen Sensoren einen detaillierten und präzisen Maschinenzustand an, um die Betriebszeit zu verbessern.

Erste Schritte
Sensor-Auswahltool
Main Image
Sensor-Auswahltool

Die Auswahl von Sensoren ist so einfach wie nie zuvor. Mit diesem einfachen Tool können die jeweilige Branche ausgewählt und dann nach spezifischen Anwendungsanforderungen gesucht werden.

Erste Schritte

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Bevorzugte Verfügbarkeit Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Spezifikationen

DownloadDownload
Technische Daten zu fotoelektrischen VisiSight-Miniatursensoren

Zertifizierungen

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • cULus Listed
  • IO-Link
Möchten Sie zusätzliche Informationen?

Weitere Produktinformationen wie CAD-Zeichnungsdateien, 3D-Modelle usw. finden Sie in unserem Produktkatalog.

Produktkatalog

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre zur Objekterkennung SENSOR-BR001
Produktprofil für optoelektronische VisiSight-Sensoren mit IO-Link der Serie 42JT 42JT-PP002
English
VisiSight M20A Allzweck-optoelektronische Sensoren der Serie 42JA – Technische Daten 42JA-TD001
English
Technische Daten zu fotoelektrischen VisiSight-Miniatursensoren 42JSJT-TD001
English
VisiSight M20A Allzweck-optoelektronische Sensoren der Serie 42JA – Installationsanleitung 42JA-IN001
English
Installationsanleitung für diffuse Sensoren der Serie 42JT 42JT-IN001
English
Installationsanleitung für polarisierend-retroreflektive Sensoren der Serie 42JT 42JT-IN002
English
Installationsanleitung für Sensoren mit Strahlübertragung der Serie 42JT 42JT-IN003
English
Installationsanleitung für Sensoren mit Hintergrundausblendung der Serie 42JT 42JT-IN004
English
Installationsanleitung für Farbmarkierungssensoren der Serie 42JT 42JT-IN005
English
Installationsanleitung zu Sensoren für durchsichtige Objekte der Serie 42JT 42JT-IN006
English
Installationsanleitung und Betriebsanweisungen für Sensoren der Serie 42JS 42JS-IN001
English
Benutzerhandbuch für optoelektronische VisiSight-Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle 42JT-UM001
English
Kurzanleitung für integrierte Smart-Sensor-Lösung IOLINK-SP001
English
Zentrum für technische Dokumentationen
DetailsDetails
Zentrum für technische Dokumentationen

Finden Sie empfohlene technische Daten, Installationsanleitungen und Handbücher, sortiert nach Produktfamilie.

 

Tech-Doc-Zentrum durchsuchen

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Hier finden Sie eine große Auswahl an Publikationen zu Produkten, Services und Lösungen von Rockwell Automation, FactoryTalk und Allen-Bradley.

 

Literature Library durchsuchen

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Durchsuchen Sie die Datenbank aus Fragen und Antworten zu verschiedenen Produkten und Technologien.

 

Antworten

  1. Chevron LeftChevron Left Österreich Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sen... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sic... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Optoelektronische Sensoren Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Optoelektronische Miniatursensoren Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left Fotoelektrische VisiSight-Miniatursensoren Chevron RightChevron Right
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen