Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Kinetix 5100 Einachsige Servoantriebe

  • Allen-Bradley-Kinetix®-5100-Servoantriebe der Serie 2198 bieten eine skalierbare Option für Servolösungen in nur einem Produkt.
  • Main Image
  • Main Image
Allen-Bradley-Kinetix®-5100-Servoantriebe der Serie 2198 bieten eine skalierbare Option für Servolösungen in nur einem Produkt.
Main Image
Main Image

Unsere einachsigen Kinetix® 5100-Servoantriebe der Serie 2198 bieten eine skalierbare Option für Servolösungen in einem einzigen Produkt. Dank dem bis 15 kW erweiterten Leistungsbereich unterstützt dieser Antrieb eigenständige, Micro-800- oder Logix-gesteuerte Anwendungen. Die Kinetix 5100-Antriebe sind mit Standardeingängen und -ausgängen, verschiedenen Steuerungsmodi sowie Safe Torque-off und Dual-Port-EtherNet/IP für verschiedene Netzwerktopologien ausgestattet.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
Kinetix 5100
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Tools und Ressourcen
  • Dokumentation
Distributor kontaktieren

Überblick

  • Einen umfassenderen Leistungsbereich als vergleichbare Lösungen (50 W bis 2 kW bei 120 V bis 230 V und 3 bis 15 kW bei 230 V)
  • Sicherheitsfunktionen ohne zusätzliche Teile oder Verdrahtung mit festverdrahtetem Standard-Safe-Torque-off (STO)
  • 10 frei zuordenbare Digitaleingänge (2 können als Schnelleingangsfunktionen verwendet werden) und 5 frei zuordenbare Digitalausgänge
  • Indexierungsfunktion (mit 99 Segmenten), die mehr Bewegungsbefehle als vergleichbare Lösungen ermöglicht, ohne dass ein Steuerungssystem erforderlich ist
  • Auswahl einer eigenständigen, Micro 800™- oder Logix-Steuerung für verschiedene Leistungsanforderungen
  • Steuerungssystem-Resonanz mit Autotuning-Funktionen
  • Steuerungsartänderungen (d. h. Drehzahl zu Drehmoment) während des Betriebs
  • Einfache Integration in Logix-Anwendungen mit eigens erstellten Add-On-Befehlen (AOI)


Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Bevorzugte Verfügbarkeit Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Tools und Ressourcen

Loading
Chevron DownChevron Down
Video
Komplette Achssteuerungssysteme für intelligente Maschinen

Im heutigen Wettbewerbsumfeld liefern ein vereinfachtes Maschinendesign, Systemflexibilität und eine verbesserte Gesamtleistung der Maschine entscheidende Vorteile. Ob Sie nun kleine, eigenständige Maschinen oder große, komplexe Systeme bauen, mit den Allen-Bradley Kinetix-Achssteuerungsprodukten können Sie Ihre Ziele erreichen.


Dokumentation

Resource Publication Number Language
Produktprofil für Kinetix 5100 Servoantrieb und Kinetix TLP-Servomotor KINETIX-PP001
 
Sie suchen nach technischer Dokumentation?

Informationen über Produktspezifikationen, Installationsanleitungen, Benutzerhandbücher, Produktzertifizierungen und vieles mehr finden Sie im Technical Documentation Center.

Technische Veröffentlichungen und Zertifizierungen für Kinetix 5100 anzeigen

Zertifizierungen

KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • c-UL-us Listed
  • CE-Kennzeichen
  • KC
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  1. Chevron LeftChevron Left Österreich Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Ach... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servoantriebe Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Eigenständige Steuer-Servoantriebe Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Kinetix 5100 Servoantriebe Chevron RightChevron Right
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen