Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe

  • Allen-Bradley-Kinetix®-5500-Servoantriebe der Serie 2198 verbinden sich und arbeiten mit CompactLogix™-5370-Steuerungen und unterstützen Integrated Motion über EtherNet/IP.
Allen-Bradley-Kinetix®-5500-Servoantriebe der Serie 2198 verbinden sich und arbeiten mit CompactLogix™-5370-Steuerungen und unterstützen Integrated Motion über EtherNet/IP.

Unsere Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servoantriebe verbinden sich und arbeiten mit CompactLogix™ 5370 Steuerungen und unterstützen Integrated Motion über EtherNet/IP. Mit seinem innovativen, kompakten Design verringert der Kinetix 5500 Servoantrieb die Maschinenstellfläche und vereinfacht die Systemverdrahtung. Dual-Port-Ethernet ermöglicht außerdem sowohl lineare als auch DLR-Topologien (Device-Level-Ring).

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
Kinetix 5500 EtherNet/IP
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Tools und Ressourcen
  • Dokumentation
Distributor kontaktieren

Überblick

  • Bietet eine innovative, gemeinsam verwendete AC/DC-Busverbindung zur Konfiguration von Mehrachsanwendungen.
  • Enthält Dual-Port-Ethernet
  • Ermöglicht digitales Feedback über ein einziges Kabel
  • Enthält Störgrößenbeobachter, der eine Trägheits-Fehlanpassung im Verhältnis 80:1 ermöglicht
  • Ermöglicht den Betrieb von Servomotoren und asynchronen Motoren auf einer Antriebsplattform
  • Safe Torque-Off mit ISO 13849-1 PLd/SIL 2-Zulassung
  • Verwendung der Load Observer-Tuningtechnologie in Echtzeit
    • Die Notwendigkeit, jede Achse individuell abzustimmen wird minimiert, wodurch sich Zeit einsparen lässt
    • Automatische Kompensation für unbekannte Mechanik und Elastizitäten – z. B. Riemen, flexible Kupplungen und Wellen
    • Automatische Anpassung von Anwendungen mit variierender Massenträgheit während des Betriebs
    • Verbesserte Maschinenleistung

Integrierte Kinetix 5500-Sicherheitsservoantriebe

Bei einem integrierten Sicherheitsantrieb wird das Sicherheitssignal über das EtherNet/IP-Netzwerkkabel übertragen statt per Festverdrahtung vom Antrieb zur Steuerung. Sie können die Konfigurationen aller Antriebe im Netzwerk ändern, ohne die Verdrahtung zu verändern. Dies geschieht mithilfe von Studio 5000™ Logix Designer und Ihrer Steuerung über das EtherNet/IP-Netzwerk. Die Kinetix 5500 Integrierten Sicherheitsservoantriebe ermöglichen unter anderem:

  • Ausführung von SIL 3/PLe-Safe-Torque-Off-Sicherheitsfunktionen über eine Ethernet/IP-Verbindung
  • Vollständige Projektintegration in Studio 5000™ Logix Designer für Steuerung, Sicherheit und Achssteuerung
  • Weniger Verdrahtung für den Sicherheitsschaltkreis erforderlich
  • Weniger Komponenten erforderlich
  • Validierung des Sicherheitssystems über Code-Wiederverwendung
  • Weniger Schaltschrankplatz erforderlich

Zu den typischen Anwendungsbereichen der Kinetix 5500-Servoantriebe gehören beispielsweise:

  • Automatisierte Montage
  • Automatisierte Inspektion
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Fördertechnik
  • Verpackung
  • Pharmazeutik
  • Drucker

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Bevorzugte Verfügbarkeit Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Tools und Ressourcen

Komplette Achssteuerungssysteme für intelligente Maschinen
Chevron DownChevron Down
Video
Komplette Achssteuerungssysteme für intelligente Maschinen

Im heutigen Wettbewerbsumfeld liefern ein vereinfachtes Maschinendesign, Systemflexibilität und eine verbesserte Gesamtleistung der Maschine entscheidende Vorteile. Ob Sie nun kleine, eigenständige Maschinen oder große, komplexe Systeme bauen, mit den Allen-Bradley Kinetix-Achssteuerungsprodukten können Sie Ihre Ziele erreichen.

Integrierte Sicherheit mit den PowerFlex 527- und Kinetix 5500-Antrieben
Chevron DownChevron Down
Video
Integrierte Sicherheit mit den PowerFlex 527- und Kinetix 5500-Antrieben

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über integrierte Sicherheit als Teil Ihrer Integrated Architecture zu erfahren.

Loading
Loading

Dokumentation

Resource Language
Produktprofil für Kinetix 5500 und VP-Motor mit geringer Eigenträgheit
 
Sie suchen nach technischer Dokumentation?

Informationen über Produktspezifikationen, Installationsanleitungen, Benutzerhandbücher, Produktzertifizierungen und vieles mehr finden Sie im Technical Documentation Center.

Technische Veröffentlichungen und Zertifizierungen für Kinetix 5500 anzeigen

Zertifizierungen

C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE
  • C-Tick
  • KCC
  • ODVA
  • SCCR: 200 kA
  • UL 508C
  1. Chevron LeftChevron Left Österreich Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Ach... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servoantriebe Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Einachsige Steuer-Servoantriebe Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Kinetix 5500-Servoantriebe Chevron RightChevron Right
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen