Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Kinetix 5700 Mehrachsige EtherNet/IP-Servoantriebe

  • Die Allen-Bradley-Kinetix®-5700-Servoantriebe der Serie 2198 erweitern den Nutzen von Integrated Motion on EtherNet/IP auf große individualisierte Maschinenbauanwendungen.
  • Die Allen-Bradley-Kinetix®-5700-Servoantriebe der Serie 2198 erweitern den Nutzen von Integrated Motion on EtherNet/IP auf große individualisierte Maschinenbauanwendungen.
  • Die Allen-Bradley-Kinetix®-5700-Servoantriebe der Serie 2198 erweitern den Nutzen von Integrated Motion on EtherNet/IP auf große individualisierte Maschinenbauanwendungen.
  • Kinetix 5700 regenerative Busspeisung für industrielle Unternehmen zur Wiederverwendung von Energie
Die Allen-Bradley-Kinetix®-5700-Servoantriebe der Serie 2198 erweitern den Nutzen von Integrated Motion on EtherNet/IP auf große individualisierte Maschinenbauanwendungen.
Die Allen-Bradley-Kinetix®-5700-Servoantriebe der Serie 2198 erweitern den Nutzen von Integrated Motion on EtherNet/IP auf große individualisierte Maschinenbauanwendungen.
Die Allen-Bradley-Kinetix®-5700-Servoantriebe der Serie 2198 erweitern den Nutzen von Integrated Motion on EtherNet/IP auf große individualisierte Maschinenbauanwendungen.
Kinetix 5700 regenerative Busspeisung für industrielle Unternehmen zur Wiederverwendung von Energie

Unsere Mehrachsen-EtherNet/IP-Servoantriebe der Serie 2198 Kinetix® 5700 tragen dazu bei, den Wert der integrierten EtherNet/IP-Bewegungssteuerung auf große kundenspezifische Maschinenbauprojekte auszuweiten. Der Kinetix 5700 Servoantrieb verkürzt die Inbetriebnahmezeit und verbessert die Maschinenleistung. Er bietet die Einfachheit, Leistung und Platzersparnis, die Sie benötigen, um Ihre Maschine schneller in Betrieb nehmen zu können.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
Kinetix 5700 EtherNet/IP
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Software
  • Dokumentation
  • Anwendungen
Distributor kontaktieren

Neu

Start und Betrieb ohne Tuning

Die V13-Firmware für das Kinetix 5700 Servo verfügt über Updates, um den Tuning-Aufwand zu reduzieren oder zu eliminieren. Verbesserungen beinhalten:

  • Virtuelle Drehmomentsensor-Funktionalität zur Erkennung von Anomalien und Bereitstellung von Analysen
  • Adaptives Tuning umfasst jetzt mehrere Tracking-Kerbfilter und eine verbesserte Filterkonfiguration.
  • Der Befehls-Kerbfilter reduziert Lastschwingungen in Anwendungen ohne Lastsensor.
  • Motoren der 200-V- und 400-V-Klasse werden unterstützt.

Überblick

Kinetix 5700-Servoantriebe

  • Zweiachsmodule
  • Großer Leistungsbereich von 1,6 bis 112 kW
  • Steuert Servo- und asynchrone Motoren
  • Unterstützt eine große Bandbreite an Feedback-Typen
  • Innovatives Einschnapp-Bussystem
  • Geringere Verdrahtung durch Einzelkabeltechnologie
  • Leistungsdichte für geringeren Platzbedarf im Schaltschrank
  • Duale Ethernet-Ports zur Unterstützung von linearen und Device-Level-Ring-Topologien
  • Integrierte erweiterte Sicherheit
    • Separate Sicherheitsverdrahtung wird minimiert
    • Die gesamte Systemverdrahtung wird reduziert, Zeit und Geld werden bei der Installation gespart und potenzielle Fehlerquellen beseitigt. Das führt zu reduzierten Ausfallzeiten und weniger Aufwand bei der Fehlerbehebung.
    • Erleichtert das Verändern der Sicherheitszonen und -Konfigurationen ohne erneutes physisches Umverdrahten der Geräte.
    • Mehrschichtige Verteidigungsstrategie gegen verschiedene Arten von physischen und elektronischen Bedrohungen

Kinetix 5700 Regenerative Busversorgung

  • Verwendet EtherNet/IP zur Überwachung des Energieverbrauchs
  • Direkte Energiekosteneinsparungen durch Rückspeisung der überschüssigen Energie
  • Gemeinsame Zwischenkreisspannungsregelung über den gesamten AC-Eingangsspannungsbereich
  • Geringere Installationskosten und weniger Schaltschrankplatz mit integriertem LC-Filter
  • Mehrschichtige Verteidigungsstrategie gegen verschiedene Arten von physischen und elektronischen Bedrohungen

Setup und Bedienung ohne Tuning

  • Verwendet Lastüberwachungs-Tuning-Technologie in Echtzeit zur automatischen Abstimmung jeder Achse, Kompensation unbekannter Mechanik und Anpassung von Anwendungsprogrammen mit variierender Trägheit während des Betriebs.
  • Verwendet virtuelle Drehmomentsensor-Funktionalität zur Erkennung von Anomalien und Bereitstellung von Analysen.
  • Adaptives Tuning mit mehreren Nachlauf-Kerbfiltern, um Resonanzen zu vermindern.
Chevron DownChevron Down
Komplette Achssteuerungssysteme für intelligente Maschinen
Video
Komplette Achssteuerungssysteme für intelligente Maschinen

Im heutigen Wettbewerbsumfeld liefern ein vereinfachtes Maschinendesign, Systemflexibilität und eine verbesserte Gesamtleistung der Maschine entscheidende Vorteile. Ob Sie nun kleine, eigenständige Maschinen oder große, komplexe Systeme bauen, mit den Allen-Bradley Kinetix-Achssteuerungsprodukten können Sie Ihre Ziele erreichen.

Chevron DownChevron Down
Kinetix 5700 Integrated Motion in EtherNet/IP-Servoantrieb
Video
Kinetix 5700 Integrated Motion in EtherNet/IP-Servoantrieb

Sehen Sie sich unser Video an, um mehr über die Vorteile der Wahl eines Kinetix 5700 Servoantriebs zu erfahren. Verfügbar in den folgenden Sprachen: DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH


Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Bevorzugte Verfügbarkeit Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Software

Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre Kinetix 5700 Ethernet/IPServoantriebe zu programmieren.

Loading
Loading

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Produktprofil für Kinetix 5700-Servoantriebe 2198-PP002
 
Sie suchen nach technischer Dokumentation?

Informationen über Produktspezifikationen, Installationsanleitungen, Benutzerhandbücher, Produktzertifizierungen und vieles mehr finden Sie im Technical Documentation Center.

Technische Veröffentlichungen und Zertifizierungen für Kinetix 5700 anzeigen

Zertifizierungen

C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
  • C-Tick
  • CE-Kennzeichen
  • cULus Listed
  • KC
  • ODVA
  • OSHA

Anwendungen

Zu den typischen Anwendungsbereichen der Kinetix® 5700-Servoantriebe gehören beispielsweise:

Beutelproduktion Produktionsstraßen und Systeme für Back- & Süßwaren Kartoniermaschinen
Kartonfüllmaschine Beschichtung & Laminierung Förderbänder
Wellpappeproduktion Windelproduktion Flexolinien & Stanzen
Abfüllsysteme Fördertechnik Schmalbahndruckmaschinen
Verpackungsmaschinen Pressenbeschickung Produktverteilungssysteme
Rollenschneid- und Wickelmaschinen Reifenaufbaumaschinen Gewebeverarbeitung
Trayloader Wischtuch- & Serviettenproduktion Drahtwalzmaschinen

 

  1. Chevron LeftChevron Left Österreich Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Ach... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servoantriebe Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Mehrachsige Steuer-Servoantriebe Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Kinetix 5700-Servoantriebe Chevron RightChevron Right
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen