Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
Unsere Kinetix® 5700 Servoantriebe der Serie 2198 erweitern den Nutzen von Integrated Motion on EtherNet/IP auf große kundenspezifische Maschinenbauanwendungen. Der Kinetix 5700 Servoantrieb verkürzt die Inbetriebnahmezeit und verbessert die Maschinenleistung. Er bietet die Einfachheit, Leistung und Platzersparnis, die Sie benötigen, um Ihre Maschine schneller in Betrieb nehmen zu können.