Loading

Kinetix-EtherNet/IP-Index- und eigenständige Servoantriebe

Die Kinetix®-Index- und eigenständigen Servoantriebe reduzieren die Maschinenkomplexität, indem sie eine bedarfsgerechte Steuerung ermöglichen. Von Anwendungen mit geringem Stromverbrauch bis hin zu herkömmlicheren Servolösungen: Wählen Sie den richtigen Antrieb für Ihre Anforderungen bezüglich Steuerung, Achsenanzahl und Kommunikationsnetzwerk für Kommunikation und Sicherheit.
Kinetix-EtherNet/IP-Index- und eigenständige Servoantriebe
Die Kinetix®-Index- und eigenständigen Servoantriebe reduzieren die Maschinenkomplexität, indem sie eine bedarfsgerechte Steuerung ermöglichen. Von Anwendungen mit geringem Stromverbrauch bis hin zu herkömmlicheren Servolösungen: Wählen Sie den richtigen Antrieb für Ihre Anforderungen bezüglich Steuerung, Achsenanzahl und Kommunikationsnetzwerk für Kommunikation und Sicherheit.
Achssteuerung
    • iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme
    • iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme
    • MagneMover Lite – intelligentes Förderbandsystem
    • MagneMover Lite – intelligentes Förderbandsystem
    • QuickStick – intelligentes Förderbandsystem
    • QuickStick – intelligentes Förderbandsystem
    • Einzelachsensteuerung
    • Einzelachsensteuerung
    • Mehrachsensteuerung
    • Mehrachsensteuerung
    • Eigenständige Steuerung
    • Eigenständige Steuerung
    • Kabel
    • Kabel
  • Rotationsservomotoren
    • Integrierte Phasen
    • Integrierte Phasen
    • Linearaktoren
    • Linearaktoren
    • Lineare Servomotoren
    • Lineare Servomotoren
    • Motion Analyzer
    • Motion Analyzer
    • UltraWARE-Software
    • UltraWARE-Software
    • Absolut-Encoder
    • Absolut-Encoder
    • Inkremental-Encoder
    • Inkremental-Encoder
    • Encoder-Ausgangsmodule
    • Encoder-Ausgangsmodule
Main Image

Kinetix 5100-Servoantriebe

Die Kinetix® 5100-Servoantriebe der Serie 2198 bieten die Möglichkeit der Skalierbarkeit für eine Servolösung in einem Produkt. Dank des erweiterten Leistungsbereichs bis 15 kW unterstützt dieser Antrieb eigenständige Micro 800- oder Logix-gesteuerte Anwendungen. Die Kinetix 5100-Antriebe sind mit Standardeingängen und -ausgängen, verschiedenen Steuerungsmodi sowie Safe Torque-off und Dual-Port-EtherNet/IP für verschiedene Netzwerktopologien ausgestattet.

Produktdetails

Main Image

Kinetix 3 Einachsige Komponenten-Servoantriebe

Die Kinetix® 3-Komponenten-Servoantriebe der Serie 2071 sorgen für das erforderliche Regelungsverfahren bei leistungsarmen Anwendungen ohne die Komplexität herkömmlicher Servolösungen. Aufgrund seiner kompakten Bauweise ist der Antrieb ideal für kleinere Maschinen mit weniger als 1,5 kW und 12,55 Nm Drehmomentkonstante geeignet. Wenn Sie diesen Antrieb in eine Connected Components-Lösung integrieren, kann durch das Connected Component Accelerator Toolkit die Design- und Inbetriebnahmezeit reduziert werden. Außerdem können CAD-Zeichnungen, Schaltpläne und Beispielcode bereitgestellt werden.

Produktdetails

Main Image

Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe

Die Kinetix® 300 EtherNet/IP™ Index-Servoantriebe der Serie 2097 ermöglichen die Standardisierung auf einem einzigen Kommunikationsnetzwerk für eine schnellere Inbetriebnahme und einfachere Konfiguration. Integrieren Sie Ihre gesamte Steuerungslösung über EtherNet/IP, einschließlich HMI, Steuerungen, E/A und Achssteuerung, und sorgen Sie gleichzeitig für eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindung.

Produktdetails
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Österreich Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servoantriebe Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix-Indexierung und -Komponente Chevron RightChevron Right