Unsere trägheitsarmen Servomotoren vom Typ Kinetix® VPL bieten eine wirtschaftliche Bewegungslösung, die die hohe Leistung und exakte Bewegungspräzision liefert, die Sie brauchen, wenn Sie das Maximum aus Ihren kompakten Anwendungen herausholen wollen. Diese Motoren bieten eine hohe Dynamik und bewegen Lasten mit rascher Beschleunigung und außergewöhnlicher Präzision. Entdecken Sie, wie Sie mit Hilfe dieser Servomotoren mit Ihren Maschinen gleichmäßige Fahrprofile und eine hohe Effizienz erzielen.
Überblick
Die trägheitsarmen Servomotoren vom Typ Kinetix VPL verwenden ein einzelnes Kabel für Stromversorgung, Feedback und Motorbremse und liefern dem Steuerungssystem über ein digitales Rückführungsgerät in Echtzeit Informationen zur Motorleistung.
- Erhältlich in 6 Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Bietet Drehmomentwerte von 0,46 … 33,0 Nm (4,1 … 292,1 lb•in)
- Geringe Rotorträgheit, optional Wellendichtung
- Die Wicklungen wurden für die Leistungsbereiche der Antriebe optimiert und ermöglichen eine effiziente Größenbestimmung des Systems
- Digitales Feedback-System liefert Echtzeitinformationen der Motorleistung an das Steuerungssystem
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Produktprofil der trägheitsarmen Servomotoren vom Typ Kinetix 5500 and Kinetix VPL | 2198-PP001 | |
Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- CSA
- UL Recognized