Loading

Optische Inkrementalgeber

Unsere optischen Inkrementalgeber erzeugen einen digitalen Ausgang zur Position der Rotationswelle und stellen somit in geschlossenen Regelsystemen Rückführungselemente bereit. Sie können die Inkrementalgeber zusammen mit externer Elektronik wie Zähler einsetzen, um Daten zum Bestimmen von Position, Drehzahl und Richtung zu sammeln. Verwenden Sie diese Encoder, wenn bei einer abgebrochenen Stromversorgung keine Position beibehalten werden muss.

Optische Inkrementalgeber

Unsere optischen Inkrementalgeber erzeugen einen digitalen Ausgang zur Position der Rotationswelle und stellen somit in geschlossenen Regelsystemen Rückführungselemente bereit. Sie können die Inkrementalgeber zusammen mit externer Elektronik wie Zähler einsetzen, um Daten zum Bestimmen von Position, Drehzahl und Richtung zu sammeln. Verwenden Sie diese Encoder, wenn bei einer abgebrochenen Stromversorgung keine Position beibehalten werden muss.
Achssteuerung
    • Integrierter LDAT-Linear-Thruster
    • Integrierter LDAT-Linear-Thruster
    • Elektrozylinder der MP- und TL-Series
    • Elektrozylinder der MP- und TL-Series
    • Hochbelastbare Elektrozylinder der MP-Series
    • Hochbelastbare Elektrozylinder der MP-Series
    • Integrierte Lineareinheiten der MP-Series
    • Integrierte Lineareinheiten der MP-Series
    • Integrierte Mehrachsen-Stellglieder der MP-Series
    • Integrierte Mehrachsen-Stellglieder der MP-Series
    • Kinetix Integrated Motion auf EIP
    • Kinetix Integrated Motion auf EIP
    • Encoder-Ausgangsmodul
    • Encoder-Ausgangsmodul
    • Kinetix-Indexierung und -Komponente
    • Kinetix-Indexierung und -Komponente
    • Kinetix Integrated Motion
    • Kinetix Integrated Motion
    • Ultra3000-Mehrachsen
    • Ultra3000-Mehrachsen
    • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
    • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
    • Absolut-Encoder
    • Absolut-Encoder
    • Optische Inkrementalgeber
    • Optische Inkrementalgeber
    • Motion Analyzer
    • Motion Analyzer
    • UltraWARE-Software
    • UltraWARE-Software
    • Kinetix-Kabel
    • Kinetix-Kabel
    • LDC- und LDL-Series
    • LDC- und LDL-Series
    • Drehmotoren
    • Drehmotoren
  • Flexibles Transportsystem
Main Image

Optische Hochfrequenz-Inkrementalgeber

Die optischen Hochfrequenz-Inkrementalgeber der Serie 844D werden direkt mit einer zweigeteilten Klemmschelle am Encoder auf der überwachten Welle montiert, sodass keine Montageplatten oder elastische Kupplungen erforderlich sind. Sie können Durchgangswellen einbauen, indem sie die überwachte Welle vollständig in den Encoder einführen. Bei Sacklochwellen muss nur das Ende der Welle eingeführt werden.

Produktdetails

Main Image

Hochauflösende optische Inkrementalgeber

Dank eines robusten mechanischen Designs und einer Abtastscheibe aus Metall bieten die hochauflösenden optischen Inkrementalgeber der Serie 847 ein strapazierfähiges Gehäusesystem, das für nahezu alle Anwendungen passt. Diese kompakten Encoder halten Stößen, Vibrationen und zahlreichen unterschiedlichen Betriebstemperaturen stand und sind mit Flansch, Hohlwelle und Sackhohlwelle verfügbar.

Produktdetails
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Österreich Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Encoder Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Optische Inkrementalgeber Chevron RightChevron Right