Bei den integrierten MP-Series™-Mehrachsen-Stellgliedern der Serie MPMA handelt es sich um Aktoren, die eine gebrauchsfertige Lösung für präzise zweidimensionale Positionierung und Geschwindigkeit darstellen. Dank des flexiblen Aufbaus können die Stellglieder von oben oder von unten positioniert werden. Die Integration mit der Software RSLogix™ 5000 (Version ™20 oder früher) sorgt für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Stellglieder können eine Nutzlast von bis zu 25 kg tragen und gleichzeitig eine Beschleunigung von 1 g erreichen
- Nutzen vorhandener Add-On-Befehle für Bestückungs-/Montageautomaten und Dosiersysteme
- Vorabausrichtung der Achse, wodurch eine Orthogonalität von 30 Bogensekunden erreicht wird
- IP30-Schutzeigenschaften
- Verfügbar in Ausführungen für 230 V und 460 V
- Direktantrieb mit Linearmotoransteuerung verfügbar
- Kompatibel mit den Kinetix® 2000-, Kinetix 6000- und Ultra™ 3000-Servoantrieben sowie mit sämtlichen MP-Series™-Kabeln und -Zubehörteilen
- CAD-Zeichnungen, 3D-Modelle und andere Tools für Motion Analyzer verfügbar
Produktauswahl
Spezifikationen
Zertifizierungen
CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
Software
Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre integrierten Mehrachsen-Stellglieder der MP-Series zu programmieren.
Dokumentation
Anwendungen
Zu den typischen Anwendungsbereichen der integrierten MP-Series™-Mehrachsen-Stellglieder gehören zum Beispiel:
- Fördertechnik
- Bestückung und Montage
- Dosierung
- Abtastung
- Bahnsteuerung
- Halbtonsteuerung
- Fliegender Formschnitt