Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

POINT I/O-Module

  • Main Image
Main Image

Unsere POINT I/O™-Module der Serie 1734 bieten sowohl Digital-, Analog- und Spezial-E/A als auch POINT Guard-Sicherheits-E/A mit einem bis zu acht Punkten pro Modul. Sie können Standard- und Sicherheits-E/A zusammen im gleichen System unterbringen. POINT I/O ist dank umfassender Diagnosefunktionen und konfigurierbarer Leistungsmerkmale einfach einzusetzen.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
1734 POINT I/O-E/A-Module
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
Distributor kontaktieren

Überblick

  • Durch den modularen Aufbau können Sie die E/A, Abschlussart und Netzwerkschnittstelle unabhängig voneinander auswählen.
  • Die Module werden einfach zusammengesteckt und zu Wartungszwecken wieder problemlos getrennt.
  • Das abnehmbare Verdrahtungssystem spart bei der Installation sowie bei der Fehlerbehebung Zeit und Geld.
  • POINT I/O™ ist dank umfassender Diagnosefunktionen und konfigurierbarer Leistungsmerkmale einfach einzusetzen
  • Durch Ziehen/Stecken unter Spannung können Module ausgetauscht werden, während das System in Betrieb ist.
  • Die Montage ist horizontal oder vertikal möglich, eine Unterlastung ist nicht nötig.
  • ADR (Geräteaustausch ohne Neukonfiguration) reduziert Ausfallzeiten.
  • Add-On-Profile für die Anwendung Studio 5000 Logix Designer® ermöglichen die nahtlose Integration in Integrated Architecture-Systeme.
  • Mit Schutzbeschichtungen erhältlich

1734 POINT I/O-Digitalmodule

  • Eingangs-, Ausgangs- und Relais-Ausgangsmodule
  • Große Spannungsbreite
  • Ausgangsfehlerzustände auf Punktebene zur Diagnose von Kurzschlüssen und getrennten Leitungen
  • Felddiagnose bei ausgewählten Modulen
  • Direkte oder Rack-optimierte Verbindungen
  • POINT Guard I/O™-Module für Sicherheitsanwendungen
  • Konfigurierbare Module
    • Jeder Punkt lässt sich als DC-Stromeingang oder -ausgang konfigurieren.
    • Verfügbar mit DeviceLogix™-Technologie

1734 POINT I/O-Analogmodule

  • Bis zu acht Single-Ended-Eingänge oder -Ausgänge pro Modul
  • Thermoelement- und RTD-Module verfügbar
  • Individuell konfigurierbare Kanäle
  • Integrierte Skalierung
  • Wählbare Eingangsfilter
  • Erkennung von Bereichsüberschreitung und -unterschreitung

1734 POINT I/O-Spezialmodule

  • Zähler- und Encoder-Module
  • Absolut-Encoder-Modul mit synchroner serieller Schnittstelle
  • Serielle Schnittstellenmodule (RS-232, RS-485/RS-422)
  • Adressreservemodul (ARM)
  • Unterstützt Verbindung eines IO-Link-fähigen Geräts mit einem IO-Link-Master-Modul

Zusätzliche Informationen

  • Unsere intelligente DeviceLogix-Komponententechnologie integriert Lösungsfunktionen in die E/A, Motorstarter, Drucktasten und andere Steuerungskomponenten und ermöglicht so eine dezentrale Steuerung mit höherer Leistung und zu geringeren Kosten.
  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich und wissen, wie wir Ihnen mit einer der umfangreichsten Paletten an Sicherheitsprodukten der Branche beim Erreichen Ihrer Ziele helfen können.
  • Unsere Integrated Architecture-Lösungen bieten eine Basis, um werksweite Optimierungen effizient und effektiv voranzutreiben und ermöglichen Ihnen so, kompetitiv auf die wirtschaftlichen Anforderungen und Veränderungen der Kundennachfrage zu reagieren.
  • Unser PartnerNetwork™ bietet komplementäre Produktlösungen für Point E/A-Module der Serie 1734 und POINT E/A-Add-On-Profile der Serie 1734 über das Encompass-Produktreferenzprogramm an. Sie können Produkte von branchenführenden Anbietern in Ihrer Region für Verbindungen mit der Rockwell Automation®-Architektur oder zur Verwendung mit anderen Produkten sortieren und filtern.
  • The Connected Enterprise – mit EA-Link-Sensoren: Wie EA-Link-Sensoren intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® ermöglichen.
  • Dank der EA-Link-Technologie können Sensoren, die mit einem EA-Link-Master-Modul verbunden sind, detaillierte Informationen zu Diagnose und Maschinenzustand bereitstellen, um die Betriebszeit zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Bevorzugte Verfügbarkeit Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Spezifikationen

DownloadDownload
Auswahlanleitung für 1734 POINT I/O

Zertifizierungen

ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
DeviceNetDeviceNet
KC CertificationKC Certification
  • CE
  • C-Tick
  • ODVA
  • ATEX
  • KCC

TÜV- und SIL-Zertifizierungsdetails finden Sie unter dem Link Sicherheitszertifikate und SIL.

Möchten Sie zusätzliche Informationen?

Weitere Produktinformationen wie CAD-Zeichnungsdateien, 3D-Modelle usw. finden Sie in unserem Produktkatalog.

Produktkatalog

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Produktprofil POINT I/O 1734-PP001
English
Auswahlanleitung POINT I/O 1734-SG001
Anwendungsanleitung für integrierte EtherNet/IP-Embedded-Switch-Technologie ENET-AP005
English
Installationsanleitung POINT I/O IO-Link-Master-Modul mit 4 Kanälen 1734-IN043
English
Installationsanleitung POINT I/O 1734-IN510
Benutzerhandbuch POINT I/O-Digital-, -Analog- und POINTBlock-E/A-Module 1734-UM001
English
Benutzerhandbuch für Hochgeschwindigkeitszählermodul 1734-UM003
English
Benutzerhandbuch für Thermoelement- und RTD-Eingangsmodul 1734-UM004
English
Benutzerhandbuch POINT I/O-Encoder– und Zählermodule 1734-UM006
English
Benutzerhandbuch POINT I/O-Absolut-Encodermodul mit synchroner serieller Schnittstelle 1734-UM007
English
Benutzerhandbuch POINT I/O-ASCII-Module 1734-UM009
English
Benutzerhandbuch POINT I/O und ArmorPOINT I/O DeviceLogix 1734-UM015
English
Benutzerhandbuch POINT I/O IO-Link-Master-Modul mit 8 Kanälen 1734-UM020
English
Kurzanleitung für integrierte Smart-Sensor-Lösung IOLINK-SP001
English
Zentrum für technische Dokumentationen
DetailsDetails
Zentrum für technische Dokumentationen

Finden Sie empfohlene technische Daten, Installationsanleitungen und Handbücher, sortiert nach Produktfamilie.

 

Tech-Doc-Zentrum durchsuchen

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Hier finden Sie eine große Auswahl an Publikationen zu Produkten, Services und Lösungen von Rockwell Automation, FactoryTalk und Allen-Bradley.

 

Literature Library durchsuchen

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Durchsuchen Sie die Datenbank aus Fragen und Antworten zu verschiedenen Produkten und Technologien.

 

Antworten

  1. Chevron LeftChevron Left Österreich Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left E/A Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Modulare E/A für den Schaltschrank Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 1734 POINT I/O Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 1734 POINT I/O – E/A-Module Chevron RightChevron Right
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen