Loading

Gängige Busstromversorgungen

Bei den gängigen Busstromversorgungen wird eine Einspeise-Einheit für die Stromversorgung des DC-Busses für alle DC-AC-Wandler verwendet. Durch Leistungsteilung an der Zwischenkreisspannung (DC-Bus) kann die Effizienz von Anwendungen erhöht werden, bei denen einige Umrichter einfach arbeiten, während andere im gleichen Prozess Strom erzeugen. 
Gängige Busstromversorgungen
Bei den gängigen Busstromversorgungen wird eine Einspeise-Einheit für die Stromversorgung des DC-Busses für alle DC-AC-Wandler verwendet. Durch Leistungsteilung an der Zwischenkreisspannung (DC-Bus) kann die Effizienz von Anwendungen erhöht werden, bei denen einige Umrichter einfach arbeiten, während andere im gleichen Prozess Strom erzeugen. 
Gängige Busstromversorgungen
  • PowerFlex 20S SCR Bridge
Main Image

Unsere SCR-Bridge der Serie 20S ist eine nicht rückspeisefähige DC-Busversorgung, die Frequenzumrichter mit einem allgemeinen DC-Busstromeingang mit Leistung versorgt. Die Versorgung wandelt die dreiphasige Spannung der Netzleitung in eine allgemeine Zwischenkreisspannung (DC-Bus) um. Sie können die Versorgung für den individuellen Einsatz oder für Master/Slave-Anwendungen konfigurieren.

PowerFlex SCR Bridge-Busversorgung
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Ant... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Niederspannungsantriebe Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Antriebe mit PowerFlex-Architektur Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left Gängige Busstromversorgungen Chevron RightChevron Right