Unsere Pico-Schraubklemmen (M8) der Serie Bulletin 871A sind passive Geräte für den Einsatz mit Rohkabeln. Diese 4- und 5-poligen Modelle sind als Stecker und Buchse verfügbar und enthalten Schraubklemmen oder Schneidklemm-Steckverbinder, die eine schnelle und einfache Montage von spezifischen Kabeln im Fertigungsbereich ermöglichen. Sie sind für verschiedene Kabeldurchmesser verfügbar.
Überblick
- Feldseitig installierbar ohne Handwerkzeuge
- Gerade, Stecker oder Buchse
- Ermöglichen einfache Änderung vorhandener Kabelinstallationen
- Schneidklemmtechnik für sichere, zuverlässige Installation
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 |
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized