Unsere Steckverbinder der Serie Bulletin Pico (M8) für die Schaltschrankmontage sind als Kabeldurchführung oder für die Installation im Schaltschrank konzipiert. Diese Anschlüsse mit 3 oder 4 Drähten sind als Stecker oder Buchse verfügbar, ermöglichen spezifische Verdrahtungskonfigurationen und sind optimal für den Einsatz in Gehäusen geeignet.
Überblick
- Mit Verbindergehäuse-Design nur für Steckertypen mit Gewinde
- Konfigurationen mit 3 und 4 Polen für Standardverbindungstechnik
- Montagegewinde M8 x 0,5 für eine einfache Installation
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 |
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized