Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Pico-Anschluss- und -Verbindungskabel (M8)

  • Main Image
Main Image

Unsere Pico-Anschluss- und -Adapterkabel (M8) der Serie Bulletin 889P ermöglichen einen sicheren Anschluss von vielpoligen Feldgeräten über M8-Anschlüsse. Mit einem integrierten Stecker an einem Ende und fliegenden Litzen am anderen ermöglichen Anschlusskabel eine schnelle und einfache Verbindung zwischen Feldgeräten und Klemmenanschlüssen. Verbindungskabel bestehen aus einem Kabel mit je einem integrierten Stecker an den beiden Enden (ein Stecker, eine Buchse). Sie sind gut zum Anschließen von Feldgeräten mit Steckverbindung geeignet.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
Hauptanschluss- und Verbindungskabel
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen
Distributor kontaktieren

Überblick

  • Vernickelte Messing-Kupplungsmuttern für Pico (M8)
  • Mikro-(M12-)Standard-24-AWG-Leiterquerschnitt
  • Gerade und rechtwinklige Ausführungen verfügbar
  • Mit Epoxid beschichtete Zink-Kupplungsmuttern für mehr Haltbarkeit
  • Sehr gut sichtbarer, gelber PVC-Kabelmantel für Öl- und Chemikalienbeständigkeit
  • Kompakte Größe für Anwendungsbereiche mit beschränktem Platz

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Bestseller Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien CONEC-BR001
Produktprofil für die UL2238-Zertifizierung für Anschluss- und Verbindungskabel 889-PP003
English
 
Sie suchen nach technischer Dokumentation?

Informationen über Produktspezifikationen, Installationsanleitungen, Benutzerhandbücher, Produktzertifizierungen und vieles mehr finden Sie im Technical Documentation Center.

Technische Publikationen und Zertifizierungen für Mini-Plus-Verbindungssysteme der Serie 889N anzeigen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized

Kabel:

  • CSA-Zulassung
  • UL Recognized
  • Konformität mit UL 2238
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Ans... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kabel und Anschlusskabel Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Pico (M8) Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left Pico-Anschluss- und -Verbindungskabel (M8) Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: