Unsere Anschluss- und -Adapterkabel der Serie Bulletin 889N Mini-Plus ermöglichen einen sicheren Anschluss von Geräten mit bis zu 12 Polen. Die PVC-umspritzten Stecker sind in geraden oder rechtwinkligen Ausführungen verfügbar und sind physisch codiert, damit Verdrahtungsfehler vermieden werden.
Überblick
- Heavy-Duty-Kabel, STOOW, 16 AWG
- Sehr gut sichtbarer, gelber PVC-Kabelmantel für Öl- und Chemikalienbeständigkeit
- In einem Stück gegossenes Gehäuse
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 |
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized