Mini-Splitter und T-Stücke der Serie Bulletin 898N und 1485P ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern und photoelektronischen Sensoren. Die Anschlüsse sind in geraden oder rechtwinkligen Ausführungen verfügbar und sind physisch codiert, um Anschlussfehler zu vermeiden. Unsere Mini-Verkabelungsoptionen beinhalten Anschlusskabel mit integriertem Stecker oder Buchsenstecker an einem Ende und Litzenanschlüssen am anderen Kabelende. Unsere Verbindungskabeloptionen beinhalten ein Kabel mit integrierten Anschlüssen an jedem Kabelende (einmal Stecker, einmal Buchse).
Überblick
- Bietet Längen von 1,8, 3,7 und 6,1 m (Standard)
- 2-, 3-, 4- und 6-polige Anschlusstypen
- Heavy-Duty-Kabel, STOOW, 16 oder 18 AWG (1,310 oder 0,8230 mm) (Industrienorm)
- Sehr gut sichtbarer, gelber PVC-Kabelmantel für Öl- und Chemikalienbeständigkeit
- Mit Spiralkabeln
- Mit 16 AWG: 600 V
- 18 AWG: 300 V
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 |
Zertifizierungen
- CSA-Zulassung
- UL Recognized