Unsere Mini-Steckverbinder für Schaltschrankmontage der Serie Bulletin 888N sind 12,7 mm. 14-NPT-Gewinde und hochbelastbare 16-AWG-Leiter.
Überblick
- 16-AWG-Leiter
- Steckverbinder für Kabeldurchführung (Buchse)
- 3-, 4-, 5- oder 6-polige Konfigurationen
- 12,7 mm. 14-NPT-Gewinde
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 |
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized