Unsere IDC-Verteiler der Serie 898 erhöhen die Flexibilität und senken die Kosten. Sie reduzieren die Arbeitskosten durch einen verringerten Zeitaufwand für Installation und Fehlerbehebung. Sie erfordern weniger Platz als lose Kabel, sehen ordentlicher und organisierter aus und vereinfachen in Bereichen, in denen Kabel schnell beschädigt werden können, deren Austausch.
Überblick
- Bietet graues Pocan-Gehäuse für gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit
- Beinhaltet Schneidklemmtechnikverbindung, die eine schnelle Befestigung der längengenau geschnittenen Kabel am Verteiler ermöglicht
- Bietet PUR- und PVC-Kabel für 1 Million Biegezyklen
- Bietet LED-Version zur Verwendung mit PP-Feldgeräten (stromliefernd)
- Mit einrastenden Bezeichnungsschildern zur Verteiler- und Port-Identifikation, die mit dem Fast™ Trackmarker-Druckersystem verwendet werden können
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 |
Zertifizierungen
- CSA-Zulassung
- UL Recognized