Unsere DC-Mikro-Splitter und T-Stücke sind für den Einsatz mit zwei Eingangsverteilern und der Verteilter E/A der Marke MaXum™ geeignet. Splitter und T-Stücke ermöglichen den Anschluss von zwei Feldgeräten an die Schnittstelle eines einzelnen E/A-Ports. Das Gehäuse mit Polyurethan-(PUR)-Isolierung sorgt für Öl- und Chemikalienbeständigkeit. Die per Ratsche zu befestigenden Kupplungsmuttern bieten eine herausragende Vibrationsfestigkeit.
Überblick
- Standardverdrahtungsmodelle mit oder ohne Stift 5, geeignet für den Einsatz mit zwei Eingangsverteilern und dezentraler IP67-E/A
- Standardverdrahtung mit Stift 5, spezifisch für MDSA-Anwendungen codiert
- Ausführung mit einer einzelnen Hauptklemme zur Verwendung mit einer dezentralen E/A mit zwei Eingängen und Diagnose auf Punktebene
- Ausführung mit Abzweigverdrahtung für DeviceNet™- und Mikro-Hilfsspannungsanwendungen
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 |
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized