Unsere Schraubklemmen der Serie 871A und 889 sind Steckverbinder für die individuelle Konfektionierung, die mit Kabeln verwendet werden. Die 4- und 5-poligen Modelle sind als Stecker und Buchse verfügbar und enthalten Schraubklemmen, die eine schnelle und einfache Montage von spezifischen Kabeln im Fertigungsbereich ermöglichen. Die geraden oder rechtwinkligen Ausführungen sind für verschiedene Kabeldurchmesser verfügbar.
Überblick
- Modelle mit einem oder zwei Kabeln
- Schraubklemmen für eine einfache und sichere Installation
- Ermöglichen einfache Änderung vorhandener Kabelinstallationen
- Umfasst integrierte Thermistormodelle zur Verwendung mit ArmorPOINT®-Thermoelement-Eingangsmodulen, die eine Vergleichsstellenkompensierung bieten
Produktauswahl
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 |