Unsere AC-Mikro-Schraubklemmen der Serie 871A und 889 sind passive, im Feld anschließbare Stecker, die mit Kabeln verwendet werden. Unsere 3-poligen Schraubklemmenverbinder enthalten Schraubklemmen für die schnelle und einfache Montage von spezifischen Kabeln mit Steckverbindung im Fertigungsbereich. Die Schraubklemmenverbinder sind für verschiedene Kabeldurchmesser, mit Buchse oder Stecker und gerade oder rechtwinklig verfügbar.
Überblick
- Feldseitig installierbare Optionen
- Schraubklemmen für eine einfache und sichere Installation
- Ermöglichen einfache Änderung vorhandener Kabelinstallationen
Produktauswahl
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 |
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized