Loading
View all DC Micro Cordsets and Patchcords
Drucken
Freigeben
QR-Code
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
2019_AB_Logo
889d-f8abde-3

889 DC-Mikrokabel

Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
2019_AB_Logo
Lebenszyklusstatus: Aktiv
Lebenszyklusstatus: Aktiv
Description
Adapterkabel: DC-Mikro (M12), Buchse, gerade, 8-polig, PVC-Kabel, schwarz, ungeschirmt, ohne Farbcode – Adapterkabel, DC-Mikro, Stecker, R-Wink., 3 m (9.84′), 24 AWG
  • Zur Stückliste hinzufügen
  • Holen Sie sich Unterstützung
Finden Sie den nächstgelegenen Händler
Wenden Sie sich an Ihren Händler unter {0}
Standort ändern
PhonePhone
Finden Sie einen Partner
Überblick
Technische Spezifikationen
Allgemein
Mechanisch
Elektrisch
Konstruktion
Zeichnungen
Unterlagen
Zubehör
Alternative Produkte
Technotes
Eindeutige Produktkennung
889d-f8abde-3
Universeller Produktcode (UPC)
886739976553
Geschätzte Vorlaufzeit
35 Tage
Ursprungsland
>1
Erste Endnummer der Pins
8-polig
Jacke
PVC-Kabel, schwarz, ungeschirmt, PVC-Kabel, gelb, 24 American Wire Gauge
Leiter am zweiten Ende
Gleich wie erstes Ende
Zweite Endverbindung
Stecker, rechtwinklig (ext. Gewinde), DC-Mikro, rechtwinklig, Stecker (ext. Gewinde), DC-Mikro (M12)
Drahtquerschnitt
24 AWG (0,2 mm²)
Anzahl der Pole
8
Schutzart (IP), montiert
IP69K
Anzahl der Stifte
8-polig
Leiter am zweiten Ende
Gleich wie First End
Schutzart des Gehäuses
IP67, NEMA 6P, 1200 psi (8270 kPa) strahlwasserfest, IP69K
Erster Endanschlusssteckertyp
Buchse, gerade (Innengewinde, außer Mini-Receptacles)
Kabeltyp
Ölbeständige PVC-Ummantelung, Leiter mit 18 und 22 American Wire Gauge oder 24 American Wire Gauge, 300 V
Material (Material)
Kupplungsmutter: Epoxidbeschichtetes Zink, vergossenes ölbeständiges PUR, Kontakt: Gold über vernickeltem Messing
Biegeradius
10 × Durchm.
Bemessungsspannung
36 V
Bemessungsstrom Iₙ
1.5 A
Bewertung der Baugruppe
1.5 A bei 30 V AC/36 V DC
Kabelbemessungswert
4- und 5-adrig (PUR): UL AWM-Stil 20866 VW-1 80 °C bei 300 V, CSA AWM A/B I/II 80 °C bei 300 V FT1, UV-, öl- und wasserabweisend 300 V, 8-adrig (PUR): UL AWM-Stil 20866 90 °C bei 300 V, CSA II A 90 °C bei 300 V, TPE: UL AWM-Stil 20327 VW-1 105 °C bei 300 V, CSA AWM A/B I/II 105 °C 300
Mit Abschirmanschluss
No
Kabellänge
3000 mm
Einschraubgewinde
M12
Ausführung der zweiten Abschlussklemme
Rechtwinklig, Stecker (Außengewinde)
Abschlussklemmentyp am zweiten Ende
DC-Mikro (M12)
Durchmesser, ca.
Anschluss: 14 mm (0.56″) bei gerader Buchse
Länge, ca.
Anschluss: 47 mm (1,85″) bei gerader Buchse
Produkttyp-Feature
Standard – Epoxidbeschichtetes Zink für DC-Mikro, AC-Mikro, Mini-QD mit 2–6 Stiften, Standard – vernickeltes Messing für Pico, Standard – Aluminium mit klarem Dichtmittel für Mini-QD mit 7–12 Stiften
Durchmesser
4-adriges Kabel (PUR): 5 mm (0.21″), 4-adriges Kabel (18 American Wire Gauge TPE): 7 mm (0.28″), 4-adriges Kabel (22 American Wire Gauge TPE): 4.9 mm (0.19″), 5-adriges Kabel: 6.5 mm (0.25″), 7-adriges Kabel: 7.4 mm (0.29″), 8-adriges Kabel: 7.4 mm (0.29″)
Material der Kontaktfläche
Gold (Gold)
Materialgehäuse
Kunststoff
Art des Steckverbinderkontakts, Innenseite
Buchse (Bus)
Montagemethode
Frei positionierbar
Zeichnungen
2-Dimensional Drawing (PDF) Herunterladen (PDF)
3D-STEP-Modell (Shielded Twisted Pair) Herunterladen (ZIP)
Produktzeichnung Zeichnung (DXF)
Zeichnungen
2-Dimensional Drawing (PDF) Herunterladen (PDF)
3D-STEP-Modell (Shielded Twisted Pair) Herunterladen (ZIP)
Produktzeichnung Zeichnung (DXF)
Allgemein Veröffentlichung
Produktdatenblatt --
Technische Daten Veröffentlichung
889-td002_-en-p 889-TD002
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
Suche in der Literaturbibliothek
Elemente pro Seite:
1-1 von 1
Elemente pro Seite:
1-1 von 1
Technotes
Suchen Sie nach weiteren Technotes?
In unserer Wissensdatenbank finden Sie Fragen und Antworten von technischen Experten von Rockwell Automation zu diesem Produkt.
Wissensdatenbank durchsuchen
Überblick
Eindeutige Produktkennung
889d-f8abde-3
Universeller Produktcode (UPC)
886739976553
Geschätzte Vorlaufzeit
35 Tage
Ursprungsland
>1
Technische Spezifikationen
Erste Endnummer der Pins
8-polig
Jacke
PVC-Kabel, schwarz, ungeschirmt, PVC-Kabel, gelb, 24 American Wire Gauge
Leiter am zweiten Ende
Gleich wie erstes Ende
Zweite Endverbindung
Stecker, rechtwinklig (ext. Gewinde), DC-Mikro, rechtwinklig, Stecker (ext. Gewinde), DC-Mikro (M12)
Drahtquerschnitt
24 AWG (0,2 mm²)
Anzahl der Pole
8
Schutzart (IP), montiert
IP69K
Anzahl der Stifte
8-polig
Leiter am zweiten Ende
Gleich wie First End
Schutzart des Gehäuses
IP67, NEMA 6P, 1200 psi (8270 kPa) strahlwasserfest, IP69K
Erster Endanschlusssteckertyp
Buchse, gerade (Innengewinde, außer Mini-Receptacles)
Kabeltyp
Ölbeständige PVC-Ummantelung, Leiter mit 18 und 22 American Wire Gauge oder 24 American Wire Gauge, 300 V
Material (Material)
Kupplungsmutter: Epoxidbeschichtetes Zink, vergossenes ölbeständiges PUR, Kontakt: Gold über vernickeltem Messing
Biegeradius
10 × Durchm.
Bemessungsspannung
36 V
Bemessungsstrom Iₙ
1.5 A
Bewertung der Baugruppe
1.5 A bei 30 V AC/36 V DC
Kabelbemessungswert
4- und 5-adrig (PUR): UL AWM-Stil 20866 VW-1 80 °C bei 300 V, CSA AWM A/B I/II 80 °C bei 300 V FT1, UV-, öl- und wasserabweisend 300 V, 8-adrig (PUR): UL AWM-Stil 20866 90 °C bei 300 V, CSA II A 90 °C bei 300 V, TPE: UL AWM-Stil 20327 VW-1 105 °C bei 300 V, CSA AWM A/B I/II 105 °C 300
Mit Abschirmanschluss
No
Kabellänge
3000 mm
Einschraubgewinde
M12
Ausführung der zweiten Abschlussklemme
Rechtwinklig, Stecker (Außengewinde)
Abschlussklemmentyp am zweiten Ende
DC-Mikro (M12)
Durchmesser, ca.
Anschluss: 14 mm (0.56″) bei gerader Buchse
Länge, ca.
Anschluss: 47 mm (1,85″) bei gerader Buchse
Produkttyp-Feature
Standard – Epoxidbeschichtetes Zink für DC-Mikro, AC-Mikro, Mini-QD mit 2–6 Stiften, Standard – vernickeltes Messing für Pico, Standard – Aluminium mit klarem Dichtmittel für Mini-QD mit 7–12 Stiften
Durchmesser
4-adriges Kabel (PUR): 5 mm (0.21″), 4-adriges Kabel (18 American Wire Gauge TPE): 7 mm (0.28″), 4-adriges Kabel (22 American Wire Gauge TPE): 4.9 mm (0.19″), 5-adriges Kabel: 6.5 mm (0.25″), 7-adriges Kabel: 7.4 mm (0.29″), 8-adriges Kabel: 7.4 mm (0.29″)
Material der Kontaktfläche
Gold (Gold)
Materialgehäuse
Kunststoff
Art des Steckverbinderkontakts, Innenseite
Buchse (Bus)
Montagemethode
Frei positionierbar
Zeichnungen
Zeichnungen
2-Dimensional Drawing (PDF) Herunterladen (PDF)
3D-STEP-Modell (Shielded Twisted Pair) Herunterladen (ZIP)
Produktzeichnung Zeichnung (DXF)
Zeichnungen
2-Dimensional Drawing (PDF) Herunterladen (PDF)
3D-STEP-Modell (Shielded Twisted Pair) Herunterladen (ZIP)
Produktzeichnung Zeichnung (DXF)
Unterlagen
Produktdatenblatt Allgemein
--
889-td002_-en-p Technische Daten
889-TD002
Allgemein Veröffentlichung
Produktdatenblatt --
Technische Daten Veröffentlichung
889-td002_-en-p 889-TD002
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
Suche in der Literaturbibliothek
Zubehör
Elemente pro Seite:
1-1 von 1
Alternative Produkte
Elemente pro Seite:
1-1 von 1
Technotes
Technotes
Suchen Sie nach weiteren Technotes?
In unserer Wissensdatenbank finden Sie Fragen und Antworten von technischen Experten von Rockwell Automation zu diesem Produkt.
Wissensdatenbank durchsuchen
889 DC-Mikrokabel
CloseClose
889d-f8abde-3
Schließen
Drucken
Telefon:
Anruf
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Environmental compliance inquiry
All fields with * are required.
Dieses Feld ist erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich
Your inquiry has been successfully submitted.
Please allow up to 5 business days to receive a response to your inquiry.
You can now close this window.
There was an error submitting your inquiry.
Please try again.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: