Loading
  • alt text
alt text
194E-A32-1753-R

32 A 194E Lastschalter

PrintPrint
Drucken
EmailEmail
Freigeben
Product RegistrationProduct Registration
QR code
Allen-Bradley 194E-A32-1753-R product image
Lebenszyklusstatus: Aktiv
Lebenszyklusstatus: Aktiv
Zur Stückliste hinzufügen
  • Holen Sie sich Unterstützung
Technische Spezifikationen
Elektrisch
Mechanisch
Konstruktion
Umwelt
Unterlagen
Zertifizierungen
Alternative Produkte
Technotes
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffnerkontakt
0
Bedingter Bemessungs-Kurzschlussstrom I_q
15 kA
Bemessungsdauerstrom Iᵤ
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
15 kW
Max. Bemessungs-Betriebsspannung Ue AC
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
11 kW
Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit Icw
900 kA
Typ des Steuerelements
Langer Drehgriff
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Switchgröße
32 A
Verlustleistung je Pol
1.5 W
Konventioneller freier thermischer Dauerstrom (Ith)
50 A gemäß IEC
Konventioneller geschlossener thermischer Strom (Ie)
40 A gemäß IEC
Bemessungs-Betriebsspannung (Uₑ)
690 V gemäß IEC
Bemessungs-Isolationsspannung (Ui)
690 V gemäß IEC
Dauerstrom
UL/CSA (Anwendungen): 32 A
Nennausschaltvermögen
AC-23A (cosφ 0,45): 296 A bei 230 V
Motor-FLA-Nennwert
UL/CSA-Anwendung: 22 A bei 240 V, 60 Hz, 3-polig, 3-phasig
Bemessungsleistung des Motors in hp
UL/CSA-Anwendung: 7,5 HP bei 240 V, 60 Hz, 3 Pole, 3 Phasen
Sicherungsbemessungswert des Schaltkreises (Typ g, G), max
Kurzschlussstrom (Koordinationstyp 2): 35 A bei 400/415 V
Bemessungsstrom (Ie)
DC-21A (für Widerstandslasten): 6 A @ 220 V, 2-polig in Reihe, T ≤ 1 ms, Ue max = 660 V
Bemessungsleistung (Pe)
AC-3: 7,5 kW bei 230 V
Anzahl der Schalter
1
Art des elektrischen Anschlusses des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Schaltfrequenz
120 Operationen/h
Bemessungs-Impulsspannung (Uimp)
8 kV gemäß UL, CSA
Prüfspannung (Ui)
2.5 kV bei 1 min
Hohe Beanspruchung bei der Steuerung
UL/CSA (Anwendungen): A600, AC
Verriegelbar
No
Ausführung als Not-Halt-Installation
No
Schutzgrad (NEMA)
Sonstiges
Anzugsdrehmoment
1.4 Nm (12.2 in-lb)
Switch-Konfiguration
AUS-EIN 90 °
Drahtstärke für starre Drähte
1.5…16 mm² (14…8 AWG)
Feindrahtlitze, Drahtquerschnitt
1.5…10 mm² (14…8 AWG)
Drahtstärke, max
Klemmenabmessung gemäß IEC 947-1: A6
Schutzklasse gemäß IEC 529
Schaltergehäuse: IP20 bei Motorbemessung 60 Hz
Aktuatortyp
Geliefert mit einem roten/gelben Aktor vom Typ R
Version als Wendeschalter
No
Version als Hauptschalter
Wahr
Ausführung als Wartungs-/Service-Schalter
Wahr
Schutzart (IP), Vorderseite
IP20
Mechanische Lebensdauer (Anzahl der Betätigungen)
200000
Farbsteuerungselement
Rot
Geräteaufbau
Integriertes Gerät fest eingebaute integrierte Technik
Schaltergehäuse Höhe, ca.
64 mm (2-33/64″) bei 32 A
Schaltergehäuse-Tiefe, ca.
59 mm (2-5/16″) bei 32 A
Schaltergehäusebreite, ca.
45 mm (1-25/32 Zoll) bei 32 A
Installation
Offene Basis/DIN-Schiene
Geeignet für die Installation in Verteilerschränken
No
Umgebungstemperatur im Gehäuse
−20 °C
Lagertemperatur
-40 °C
Umgebungstemperatur im Betrieb
−25 °C
Typ Ressource Veröffentlichung
Installation Instructions 194e-in010_-en-p 194E-IN010
Technical Data 194-td002_-de-p 194-TD002
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
Besuchen Sie das Zentrum für technische Dokumentation Suche in der Literaturbibliothek
China CCC (China Compulsory Certification)
  • China CCC (China Compulsory Certification)

This product was certified with the above certifications as of 2025-09-09. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
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
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffnerkontakt
0
Bedingter Bemessungs-Kurzschlussstrom I_q
15 kA
Bemessungsdauerstrom Iᵤ
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
15 kW
Max. Bemessungs-Betriebsspannung Ue AC
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
11 kW
Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit Icw
900 kA
Typ des Steuerelements
Langer Drehgriff
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Switchgröße
32 A
Verlustleistung je Pol
1.5 W
Konventioneller freier thermischer Dauerstrom (Ith)
50 A gemäß IEC
Konventioneller geschlossener thermischer Strom (Ie)
40 A gemäß IEC
Bemessungs-Betriebsspannung (Uₑ)
690 V gemäß IEC
Bemessungs-Isolationsspannung (Ui)
690 V gemäß IEC
Dauerstrom
UL/CSA (Anwendungen): 32 A
Nennausschaltvermögen
AC-23A (cosφ 0,45): 296 A bei 230 V
Motor-FLA-Nennwert
UL/CSA-Anwendung: 22 A bei 240 V, 60 Hz, 3-polig, 3-phasig
Bemessungsleistung des Motors in hp
UL/CSA-Anwendung: 7,5 HP bei 240 V, 60 Hz, 3 Pole, 3 Phasen
Sicherungsbemessungswert des Schaltkreises (Typ g, G), max
Kurzschlussstrom (Koordinationstyp 2): 35 A bei 400/415 V
Bemessungsstrom (Ie)
DC-21A (für Widerstandslasten): 6 A @ 220 V, 2-polig in Reihe, T ≤ 1 ms, Ue max = 660 V
Bemessungsleistung (Pe)
AC-3: 7,5 kW bei 230 V
Anzahl der Schalter
1
Art des elektrischen Anschlusses des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Schaltfrequenz
120 Operationen/h
Bemessungs-Impulsspannung (Uimp)
8 kV gemäß UL, CSA
Prüfspannung (Ui)
2.5 kV bei 1 min
Hohe Beanspruchung bei der Steuerung
UL/CSA (Anwendungen): A600, AC
Verriegelbar
No
Ausführung als Not-Halt-Installation
No
Schutzgrad (NEMA)
Sonstiges
Anzugsdrehmoment
1.4 Nm (12.2 in-lb)
Switch-Konfiguration
AUS-EIN 90 °
Drahtstärke für starre Drähte
1.5…16 mm² (14…8 AWG)
Feindrahtlitze, Drahtquerschnitt
1.5…10 mm² (14…8 AWG)
Drahtstärke, max
Klemmenabmessung gemäß IEC 947-1: A6
Schutzklasse gemäß IEC 529
Schaltergehäuse: IP20 bei Motorbemessung 60 Hz
Aktuatortyp
Geliefert mit einem roten/gelben Aktor vom Typ R
Version als Wendeschalter
No
Version als Hauptschalter
Wahr
Ausführung als Wartungs-/Service-Schalter
Wahr
Schutzart (IP), Vorderseite
IP20
Mechanische Lebensdauer (Anzahl der Betätigungen)
200000
Farbsteuerungselement
Rot
Geräteaufbau
Integriertes Gerät fest eingebaute integrierte Technik
Schaltergehäuse Höhe, ca.
64 mm (2-33/64″) bei 32 A
Schaltergehäuse-Tiefe, ca.
59 mm (2-5/16″) bei 32 A
Schaltergehäusebreite, ca.
45 mm (1-25/32 Zoll) bei 32 A
Installation
Offene Basis/DIN-Schiene
Geeignet für die Installation in Verteilerschränken
No
Umgebungstemperatur im Gehäuse
−20 °C
Lagertemperatur
-40 °C
Umgebungstemperatur im Betrieb
−25 °C
Unterlagen
194e-in010_-en-p Installation Instructions
194E-IN010
194-td002_-de-p Technical Data
194-TD002
Typ Ressource Veröffentlichung
Installation Instructions 194e-in010_-en-p 194E-IN010
Technical Data 194-td002_-de-p 194-TD002
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
Besuchen Sie das Zentrum für technische Dokumentation Suche in der Literaturbibliothek
Zertifizierungen
China CCC (China Compulsory Certification)
  • China CCC (China Compulsory Certification)

This product was certified with the above certifications as of 2025-09-09. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
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
32 A 194E Lastschalter
CloseClose
194E-A32-1753-R
Schließen
Drucken
Allen-Bradley 194E-A32-1753-R product image
Telefon:
Anruf
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: