1783-bms12t4e2cgnk
Stratix 5700, 18 Ports, Managed Switch
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
Lebenszyklusstatus:
Auslaufmodell
Rockwell Automation announces that as of September 01, 2024, the Stratix 5700, 18 Ports, Managed Switch will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
Abkündigungsdatum:
September 01, 2024
Ersatzkategorie:
No planned RA replacement
Lebenszyklusstatus:
Auslaufmodell
Rockwell Automation announces that as of September 01, 2024, the Stratix 5700, 18 Ports, Managed Switch will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
Abkündigungsdatum:
September 01, 2024
Ersatzkategorie:
No planned RA replacement
Überblick
Technische Spezifikationen
Allgemein
Mechanical
Electrical
Environmental
Unterlagen
Zertifizierungen
Alternative Produkte
Technotes
| Eindeutige Produktkennung |
1783-bms12t4e2cgnk
|
|---|---|
| Universeller Produktcode (UPC) |
885630556680
|
| Geschätzte Vorlaufzeit |
73 Tage
|
| Ursprungsland |
>1
|
| CIP Sync (CIP-Synchronisierung) |
Yes
|
|---|---|
| Combo-Ports |
2 GE
|
| Beschichtung |
Yes
|
| Glasfaseranschlüsse |
0
|
| Netzwerk |
EtherNet
|
| PoE-Ports |
4
|
| Port (Anschluss) |
18
|
| RJ45-Anschlüsse |
12 FE
|
| SFP-Steckplätze |
0
|
| SW-Typ |
Vollständig
|
| Breite |
12.7 cm
|
|---|---|
| Höhe |
12.95 cm
|
| Tiefe |
13.58 cm
|
| Ungefähres Gewicht |
1.11 kg
|
| Schraubendrehmoment, Erdungsklemme, maximal |
0.96 nm
|
| Netzspannung, nom. |
Yes
|
| Schraubklemmen für Drehmoment, Leistung und alarm |
0.23 nm
|
| Anzahl der Ports 10/100 Mbit/s RJ45 |
12
|
|---|---|
| Anzahl der Kombination-Ports RJ45/Mini-GBIC |
2
|
| Schicht 2 |
No
|
| Schicht 3 |
No
|
| Verwaltbar |
Yes
|
| Power over Ethernet (PoE) |
802.3 af (Power over Ethernet)
|
| Anzahl der Power over Ethernet-Ports |
4
|
| Max. Power over Ethernet-Leistung |
30 W
|
| Leistungsverbrauch, maximal |
30 W
|
| Leistungsverlust |
30 W
|
| Firmware-Typ |
Vollständig
|
| Anzahl der Kombinationsanschlüsse 10/100/1000 Mbit/s |
2
|
| Verbrauch bei 24 V Gleichstromversorgung, 40 °C |
15 W
|
| Gesamtanzahl der Ports |
18
|
| Drahtgröße, alarm Verbindung, massiver oder verseilter, UL/CSA-zugelassener Kupferdraht der Ausführung 1007 oder 1569 mit verdrillter Doppelleitung für die Geräteverdrahtung (AWM) |
0.5 mm²
|
| Drahtgröße, Gleichstromversorgung, massiver oder verseilter Kupferdraht mit einer Nenntemperatur von mindestens 75 °C |
0.5 mm²
|
| Drahtgröße, Ethernet-Verbindung |
RJ45-Anschluss gemäß IEC 60603-7, 2- oder 4-adriges Kabel der Kategorie 5e gemäß TIA 568-B.1 oder Kabel der Kategorie 5 gemäß ISO/IEC 24702
|
| Montagemethode |
DIN-Schiene (Hutschiene)
|
| EtherNet |
Yes
|
| Schutzart |
Alarm nicht klassifiziert
|
| Alarmrelais bei 30 V Gleichstromversorgung |
1 A
|
| Alarmrelais bei 48 V Gleichstromversorgung |
0.5 A
|
| CIP Sync (IEEE 1588) |
Yes
|
| DLR |
Yes
|
| Ethernet-Datenübertragungsgeschwindigkeit |
10/100 Mbit/s
|
| Isolationsspannung (kontinuierlich), Typ mit Basisisolierung, DC-Stromanschlüsse zur Erdung und Power over Ethernet-Stromanschlüsse zur Erdung |
60 V
|
| Maximale Isolierung, Gleichstromversorgung |
1.2 mm
|
| NAT (Network Address Translation) |
Yes
|
| Stromeingang bei 12–48 V Gleichstromversorgung, Klasse 2/SELV |
0.5 A
|
| Leistungsaufnahme für Power over Ethernet, DC |
48 V
|
| Drahtgröße, Erdungsverbindung, verseilter Kupferdraht, min. |
4 mm²
|
| Abisolierlänge, alarm Verbindung |
6.3(5)
|
| Abisolierlänge, Gleichstromversorgung |
6.3(5)
|
| Verdrahtungskategorie an Konsolen- und alarm-Ports |
3
|
| Verdrahtungskategorie an Gleichstromversorgungsanschlüssen |
2
|
| Verdrahtungskategorie an Ethernet-Ports |
2
|
| Material des Gehäusebodens |
Offene Ausführung
|
|---|---|
| Nennposition |
T4
|
| Temperatur, Umgebungsluft, maximal |
60 °C
|
| EFT/B-Immunität für IEC 61000-4-4 bei 5 kHz an alarm-Ports |
4(4)
|
| EFT/B-Störfestigkeit für IEC 61000-4-4 bei 5 kHz an Ethernet-Ports |
4(4)
|
| Emissionen, CISPR11 (IEC 61000-6-4) |
Klasse A
|
| Störfestigkeit, IEC 61000-4-2, Luftentladungen |
8 kV
|
| Störfestigkeit, IEC 61000-4-2, Kontaktentladungen |
6 kV
|
| Störfestigkeit gegen hochfrequente Strahlung, IEC 61000-4-3 mit 1 kHz Sinuswelle 80 % AM von 1000–2700 MHz |
1 kg/km
|
| Störfestigkeit gegen hochfrequente Strahlung, IEC 61000-4-3 mit 1 kHz Sinuswelle 80 % AM von 80–2000 MHz |
10 kg/km
|
| Störfestigkeit gegen hochfrequente Strahlung, IEC 61000-4-3 mit 200 Hz 50 % Impuls 100 % AM bei 900 MHz |
10 kg/km
|
| Stoß, Ruhezustand, IEC 60068-2-27 (Test Ea, unverpackt,Stoßeinwirkung) |
50 g
|
| Stoßfest, Betrieb, IEC 60068-2-27 (Test Ea, unverpackt,Stoßeinwirkung) |
30 g
|
| Störfestigkeit gegen Überspannungsimpulse, IEC 61000-4-5, Leiter-Erde (CM) an Ethernet-Ports |
2(2)
|
| Temperatur, Betrieb, IEC 60068-2-1 (Test Ad, Betrieb, kalt) |
-40 °C
|
| Temperatur, Betrieb, IEC 60068-2-14 (Prüfung Nb, Betrieb, Thermoschock) |
-40 °C
|
| Temperatur, Betrieb, IEC 60068-2-2 (Test Bd, Betrieb, trockene Hitze) |
-40 °C
|
| Auswählbare Startzeiten |
T4
|
| Störfestigkeit gegen leitungsgeführte HF, IEC 61000-4-6 mit 1 kHz Sinuswelle, 80 % AM von 150 kHz–80 MHz (effektiv) |
10 V
|
| Störfestigkeit gegenüber gedämpften Schwingungswellen, IEC 61000-4-18, Leiter-Erde (CM) an Gleichstromversorgung |
2.5(25)
|
| Störfestigkeit gegenüber gedämpften oszillierenden Wellen, IEC 61000-4-18, Leiter-Leiter (DM) an Gleichstromversorgungsanschlüssen |
1(1)
|
| EFT/B-Störfestigkeit für IEC 61000-4-4 bei 5 kHz an Gleichstromversorgungen |
4(4)
|
| Störfestigkeit gegen hochfrequente Strahlung, IEC 61000-4-3 mit 200 Hz 50 % Impuls 100 % AM bei 1890 MHz |
10 kg/km
|
| Relative Luftfeuchtigkeit, IEC 60068-2-30 (Prüfung Db, unverpackt, feuchte Wärme), nicht kondensierend |
5 %
|
| Störfestigkeit gegen Überspannungstransienten, IEC 61000-4-5, Leiter-Erde (CM) an Gleichstromversorgung-Ports |
2(2)
|
| Störfestigkeit gegen Überspannungstransienten, IEC 61000-4-5, Leiter-Leiter (DM) an Gleichstromversorgung |
1(1)
|
| Temperatur, Ruhezustand, IEC 60068-2-1 (Test Ab, unverpackt, Ruhezustand, kalt) |
-40 °C
|
| Temperatur, Ruhezustand, IEC 60068-2-14 (Test Na, unverpackt, Ruhezustand, Thermoschock) |
-40 °C
|
| Temperatur, Ruhezustand, IEC 60068-2-2 (Test Bb, unverpackt, Ruhezustand, trockene Hitze) |
-40 °C
|
| Vibration, IEC 60068-2-6 (Test Fc, Betrieb) bei 10–500 Hz |
2 G
|
| Anwendungstechniken | Veröffentlichung |
|---|---|
| ANWENDUNGSTECHNIKEN_enet-at007_-de-p | ENET-AT007 |
| ANWENDUNGSTECHNIKEN_enet-at006_-de-p | ENET-AT006 |
| Benutzerhandbuch | Veröffentlichung |
|---|---|
| 1783-um004_-de-p | 1783-UM004 |
| BEDIENUNGSANLEITUNG_1783-um007_-de-p | 1783-UM007 |
| Installationsanweisungen | Veröffentlichung |
|---|---|
| 1783-in016_-de-p | 1783-IN016 |
| Profil | Veröffentlichung |
|---|---|
| PROFILE_migrat-pp043_-de-p | MIGRAT-PP043 |
| Referenzhandbuch | Veröffentlichung |
|---|---|
| REFERENCE_MANUAL_enet-rm002_-de-p | ENET-RM002 |
| Technische Daten | Veröffentlichung |
|---|---|
| 1783-td002_-de-p | 1783-TD002 |
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
Besuchen Sie das Zentrum für technische Dokumentation
Suche in der Literaturbibliothek
- China CCC (China Compulsory Certification)
- UKCA-Dokument
- MAROKKO DOC
- UK EX-ZERTIFIKAT
Dieses Produkt erhielt die oben genannten Zertifizierungen zum Stichtag 2026-04-29. Produkte, die vor oder nach diesem Datum verkauft wurden, können andere Zertifizierungen aufweisen. Bitte überprüfen Sie das Produktetikett, um die Zertifizierungen Ihres Produkts einzusehen.
Elemente pro Seite:
| Technotes |
|---|
Suchen Sie nach weiteren Technotes?
In unserer Wissensdatenbank finden Sie Fragen und Antworten von technischen Experten von Rockwell Automation zu diesem Produkt.
Wissensdatenbank durchsuchen
Überblick
| Eindeutige Produktkennung |
1783-bms12t4e2cgnk
|
|---|---|
| Universeller Produktcode (UPC) |
885630556680
|
| Geschätzte Vorlaufzeit |
73 Tage
|
| Ursprungsland |
>1
|
Technische Spezifikationen
| CIP Sync (CIP-Synchronisierung) |
Yes
|
|---|---|
| Combo-Ports |
2 GE
|
| Beschichtung |
Yes
|
| Glasfaseranschlüsse |
0
|
| Netzwerk |
EtherNet
|
| PoE-Ports |
4
|
| Port (Anschluss) |
18
|
| RJ45-Anschlüsse |
12 FE
|
| SFP-Steckplätze |
0
|
| SW-Typ |
Vollständig
|
| Breite |
12.7 cm
|
|---|---|
| Höhe |
12.95 cm
|
| Tiefe |
13.58 cm
|
| Ungefähres Gewicht |
1.11 kg
|
| Schraubendrehmoment, Erdungsklemme, maximal |
0.96 nm
|
| Netzspannung, nom. |
Yes
|
| Schraubklemmen für Drehmoment, Leistung und alarm |
0.23 nm
|
| Anzahl der Ports 10/100 Mbit/s RJ45 |
12
|
|---|---|
| Anzahl der Kombination-Ports RJ45/Mini-GBIC |
2
|
| Schicht 2 |
No
|
| Schicht 3 |
No
|
| Verwaltbar |
Yes
|
| Power over Ethernet (PoE) |
802.3 af (Power over Ethernet)
|
| Anzahl der Power over Ethernet-Ports |
4
|
| Max. Power over Ethernet-Leistung |
30 W
|
| Leistungsverbrauch, maximal |
30 W
|
| Leistungsverlust |
30 W
|
| Firmware-Typ |
Vollständig
|
| Anzahl der Kombinationsanschlüsse 10/100/1000 Mbit/s |
2
|
| Verbrauch bei 24 V Gleichstromversorgung, 40 °C |
15 W
|
| Gesamtanzahl der Ports |
18
|
| Drahtgröße, alarm Verbindung, massiver oder verseilter, UL/CSA-zugelassener Kupferdraht der Ausführung 1007 oder 1569 mit verdrillter Doppelleitung für die Geräteverdrahtung (AWM) |
0.5 mm²
|
| Drahtgröße, Gleichstromversorgung, massiver oder verseilter Kupferdraht mit einer Nenntemperatur von mindestens 75 °C |
0.5 mm²
|
| Drahtgröße, Ethernet-Verbindung |
RJ45-Anschluss gemäß IEC 60603-7, 2- oder 4-adriges Kabel der Kategorie 5e gemäß TIA 568-B.1 oder Kabel der Kategorie 5 gemäß ISO/IEC 24702
|
| Montagemethode |
DIN-Schiene (Hutschiene)
|
| EtherNet |
Yes
|
| Schutzart |
Alarm nicht klassifiziert
|
| Alarmrelais bei 30 V Gleichstromversorgung |
1 A
|
| Alarmrelais bei 48 V Gleichstromversorgung |
0.5 A
|
| CIP Sync (IEEE 1588) |
Yes
|
| DLR |
Yes
|
| Ethernet-Datenübertragungsgeschwindigkeit |
10/100 Mbit/s
|
| Isolationsspannung (kontinuierlich), Typ mit Basisisolierung, DC-Stromanschlüsse zur Erdung und Power over Ethernet-Stromanschlüsse zur Erdung |
60 V
|
| Maximale Isolierung, Gleichstromversorgung |
1.2 mm
|
| NAT (Network Address Translation) |
Yes
|
| Stromeingang bei 12–48 V Gleichstromversorgung, Klasse 2/SELV |
0.5 A
|
| Leistungsaufnahme für Power over Ethernet, DC |
48 V
|
| Drahtgröße, Erdungsverbindung, verseilter Kupferdraht, min. |
4 mm²
|
| Abisolierlänge, alarm Verbindung |
6.3(5)
|
| Abisolierlänge, Gleichstromversorgung |
6.3(5)
|
| Verdrahtungskategorie an Konsolen- und alarm-Ports |
3
|
| Verdrahtungskategorie an Gleichstromversorgungsanschlüssen |
2
|
| Verdrahtungskategorie an Ethernet-Ports |
2
|
| Material des Gehäusebodens |
Offene Ausführung
|
|---|---|
| Nennposition |
T4
|
| Temperatur, Umgebungsluft, maximal |
60 °C
|
| EFT/B-Immunität für IEC 61000-4-4 bei 5 kHz an alarm-Ports |
4(4)
|
| EFT/B-Störfestigkeit für IEC 61000-4-4 bei 5 kHz an Ethernet-Ports |
4(4)
|
| Emissionen, CISPR11 (IEC 61000-6-4) |
Klasse A
|
| Störfestigkeit, IEC 61000-4-2, Luftentladungen |
8 kV
|
| Störfestigkeit, IEC 61000-4-2, Kontaktentladungen |
6 kV
|
| Störfestigkeit gegen hochfrequente Strahlung, IEC 61000-4-3 mit 1 kHz Sinuswelle 80 % AM von 1000–2700 MHz |
1 kg/km
|
| Störfestigkeit gegen hochfrequente Strahlung, IEC 61000-4-3 mit 1 kHz Sinuswelle 80 % AM von 80–2000 MHz |
10 kg/km
|
| Störfestigkeit gegen hochfrequente Strahlung, IEC 61000-4-3 mit 200 Hz 50 % Impuls 100 % AM bei 900 MHz |
10 kg/km
|
| Stoß, Ruhezustand, IEC 60068-2-27 (Test Ea, unverpackt,Stoßeinwirkung) |
50 g
|
| Stoßfest, Betrieb, IEC 60068-2-27 (Test Ea, unverpackt,Stoßeinwirkung) |
30 g
|
| Störfestigkeit gegen Überspannungsimpulse, IEC 61000-4-5, Leiter-Erde (CM) an Ethernet-Ports |
2(2)
|
| Temperatur, Betrieb, IEC 60068-2-1 (Test Ad, Betrieb, kalt) |
-40 °C
|
| Temperatur, Betrieb, IEC 60068-2-14 (Prüfung Nb, Betrieb, Thermoschock) |
-40 °C
|
| Temperatur, Betrieb, IEC 60068-2-2 (Test Bd, Betrieb, trockene Hitze) |
-40 °C
|
| Auswählbare Startzeiten |
T4
|
| Störfestigkeit gegen leitungsgeführte HF, IEC 61000-4-6 mit 1 kHz Sinuswelle, 80 % AM von 150 kHz–80 MHz (effektiv) |
10 V
|
| Störfestigkeit gegenüber gedämpften Schwingungswellen, IEC 61000-4-18, Leiter-Erde (CM) an Gleichstromversorgung |
2.5(25)
|
| Störfestigkeit gegenüber gedämpften oszillierenden Wellen, IEC 61000-4-18, Leiter-Leiter (DM) an Gleichstromversorgungsanschlüssen |
1(1)
|
| EFT/B-Störfestigkeit für IEC 61000-4-4 bei 5 kHz an Gleichstromversorgungen |
4(4)
|
| Störfestigkeit gegen hochfrequente Strahlung, IEC 61000-4-3 mit 200 Hz 50 % Impuls 100 % AM bei 1890 MHz |
10 kg/km
|
| Relative Luftfeuchtigkeit, IEC 60068-2-30 (Prüfung Db, unverpackt, feuchte Wärme), nicht kondensierend |
5 %
|
| Störfestigkeit gegen Überspannungstransienten, IEC 61000-4-5, Leiter-Erde (CM) an Gleichstromversorgung-Ports |
2(2)
|
| Störfestigkeit gegen Überspannungstransienten, IEC 61000-4-5, Leiter-Leiter (DM) an Gleichstromversorgung |
1(1)
|
| Temperatur, Ruhezustand, IEC 60068-2-1 (Test Ab, unverpackt, Ruhezustand, kalt) |
-40 °C
|
| Temperatur, Ruhezustand, IEC 60068-2-14 (Test Na, unverpackt, Ruhezustand, Thermoschock) |
-40 °C
|
| Temperatur, Ruhezustand, IEC 60068-2-2 (Test Bb, unverpackt, Ruhezustand, trockene Hitze) |
-40 °C
|
| Vibration, IEC 60068-2-6 (Test Fc, Betrieb) bei 10–500 Hz |
2 G
|
Unterlagen
|
ANWENDUNGSTECHNIKEN_enet-at007_-de-p
Anwendungstechniken
ENET-AT007 |
|
ANWENDUNGSTECHNIKEN_enet-at006_-de-p
Anwendungstechniken
ENET-AT006 |
|
1783-um004_-de-p
Benutzerhandbuch
1783-UM004 |
|
BEDIENUNGSANLEITUNG_1783-um007_-de-p
Benutzerhandbuch
1783-UM007 |
|
1783-in016_-de-p
Installationsanweisungen
1783-IN016 |
|
PROFILE_migrat-pp043_-de-p
Profil
MIGRAT-PP043 |
|
REFERENCE_MANUAL_enet-rm002_-de-p
Referenzhandbuch
ENET-RM002 |
|
1783-td002_-de-p
Technische Daten
1783-TD002 |
| Anwendungstechniken | Veröffentlichung |
|---|---|
| ANWENDUNGSTECHNIKEN_enet-at007_-de-p | ENET-AT007 |
| ANWENDUNGSTECHNIKEN_enet-at006_-de-p | ENET-AT006 |
| Benutzerhandbuch | Veröffentlichung |
| 1783-um004_-de-p | 1783-UM004 |
| BEDIENUNGSANLEITUNG_1783-um007_-de-p | 1783-UM007 |
| Installationsanweisungen | Veröffentlichung |
| 1783-in016_-de-p | 1783-IN016 |
| Profil | Veröffentlichung |
| PROFILE_migrat-pp043_-de-p | MIGRAT-PP043 |
| Referenzhandbuch | Veröffentlichung |
| REFERENCE_MANUAL_enet-rm002_-de-p | ENET-RM002 |
| Technische Daten | Veröffentlichung |
| 1783-td002_-de-p | 1783-TD002 |
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
Besuchen Sie das Zentrum für technische Dokumentation
Suche in der Literaturbibliothek
Zertifizierungen
- China CCC (China Compulsory Certification)
- UKCA-Dokument
- MAROKKO DOC
- UK EX-ZERTIFIKAT
Dieses Produkt erhielt die oben genannten Zertifizierungen zum Stichtag 2026-04-29. Produkte, die vor oder nach diesem Datum verkauft wurden, können andere Zertifizierungen aufweisen. Bitte überprüfen Sie das Produktetikett, um die Zertifizierungen Ihres Produkts einzusehen.
Alternative Produkte
Elemente pro Seite:
Technotes
| Technotes |
|---|
Suchen Sie nach weiteren Technotes?
In unserer Wissensdatenbank finden Sie Fragen und Antworten von technischen Experten von Rockwell Automation zu diesem Produkt.
Wissensdatenbank durchsuchen
Stratix 5700, 18 Ports, Managed Switch
1783-bms12t4e2cgnk
Schließen
Drucken
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.