| Cable Length in Meters |
1,0-3M
|
|---|---|
| Cable Type |
Thin Media, Yellow CPE,Standard - Epoxy Coated Zinc
|
| Number of Pins |
Standard 5-Pin,Standard 5 leads
|
| Number of poles |
5
|
|---|---|
| Degree of protection (IP), mounted |
IP67
|
| Number of pins |
Standard 5-pin
|
| Second end conductors |
Standard 5 leads
|
| Number of conductors |
1 pair 22 AWG, 1 pair 24 AWG and drain
|
| Enclosure type rating |
NEMA 1, 2, 3, 4, 6P, 12, 13, IP67, 1200 psi (8720 kPa) washdown
|
| First end connector style |
Mini, straight female
|
| Cable diameter |
6.9 mm (0.27 in)
|
| Cable type |
Thin media, yellow CPE
|
| Material |
Coupling nut: Epoxy-coated Zinc, jacket: yellow CPE (chemical resistant) or grey PVC, contact, mini: Gold-plated machined Brass, contact, micro: Gold over Nickel‐plated Brass
|
| Bend radius |
10 x diam
|
| Cable length |
1000 mm
|
|---|---|
| Special characteristic |
Standard - Epoxy coated Zinc
|
| Second end termination style |
Cable
|
| Material of contact surface |
Gold
|
| Current, max |
4 A
|
|---|---|
| Cable details |
Standard passive cable
|
| Assembly rating |
250V @ 4A
|
| Cable rating |
Grey PVC: UL CL2 or CMG 75 °C (167 °F) or AWM 600V or c(UL) CMG or AWM I/II 80 °C (176 °F) 300V FT4, Grey High-Flex PVC: UL CL2 75 °C (167 °F) or AWM 20201 80 °C (176 °F) 600V or CSA AWM I/II 80 °C (176 °F) 600V FT4, Yellow CPE: UL- CL2 or CM 75 °C (167 °
|
| Typ | Ressource | Veröffentlichung |
|---|---|---|
| Allgemein | Product Cutsheet | -- |
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
Suche in der Literaturbibliothek
Suchen Sie nach weiteren Technotes?
In unserer Wissensdatenbank finden Sie Fragen und Antworten von technischen Experten von Rockwell Automation zu diesem Produkt.
Wissensdatenbank durchsuchen
Technische Spezifikationen
| Cable Length in Meters |
1,0-3M
|
|---|---|
| Cable Type |
Thin Media, Yellow CPE,Standard - Epoxy Coated Zinc
|
| Number of Pins |
Standard 5-Pin,Standard 5 leads
|
| Number of poles |
5
|
|---|---|
| Degree of protection (IP), mounted |
IP67
|
| Number of pins |
Standard 5-pin
|
| Second end conductors |
Standard 5 leads
|
| Number of conductors |
1 pair 22 AWG, 1 pair 24 AWG and drain
|
| Enclosure type rating |
NEMA 1, 2, 3, 4, 6P, 12, 13, IP67, 1200 psi (8720 kPa) washdown
|
| First end connector style |
Mini, straight female
|
| Cable diameter |
6.9 mm (0.27 in)
|
| Cable type |
Thin media, yellow CPE
|
| Material |
Coupling nut: Epoxy-coated Zinc, jacket: yellow CPE (chemical resistant) or grey PVC, contact, mini: Gold-plated machined Brass, contact, micro: Gold over Nickel‐plated Brass
|
| Bend radius |
10 x diam
|
| Cable length |
1000 mm
|
|---|---|
| Special characteristic |
Standard - Epoxy coated Zinc
|
| Second end termination style |
Cable
|
| Material of contact surface |
Gold
|
| Current, max |
4 A
|
|---|---|
| Cable details |
Standard passive cable
|
| Assembly rating |
250V @ 4A
|
| Cable rating |
Grey PVC: UL CL2 or CMG 75 °C (167 °F) or AWM 600V or c(UL) CMG or AWM I/II 80 °C (176 °F) 300V FT4, Grey High-Flex PVC: UL CL2 75 °C (167 °F) or AWM 20201 80 °C (176 °F) 600V or CSA AWM I/II 80 °C (176 °F) 600V FT4, Yellow CPE: UL- CL2 or CM 75 °C (167 °
|
Unterlagen
|
Product Cutsheet
Allgemein
-- |
| Typ | Ressource | Veröffentlichung |
|---|---|---|
| Allgemein | Product Cutsheet | -- |
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.