Loading
  • alt text
alt text
100S-E09QJ32C

IEC-Sicherheitsschütz, 9 A

PrintPrint
Drucken
EmailEmail
Freigeben
Product RegistrationProduct Registration
QR code
Allen-Bradley 100S-E09QJ32C product image
Lebenszyklusstatus: Aktiv
Lebenszyklusstatus: Aktiv
Zur Stückliste hinzufügen
  • Holen Sie sich Unterstützung
Technische Spezifikationen
Mechanisch
Elektrisch
Umwelt
Zertifizierung
Zeichnungen
Unterlagen
Zertifizierungen
Zubehör
Technotes
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffnerkontakt
2
Vibrationsbeständigkeit
IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit
IEC 60068-2-27
Max. Aufstellhöhe
3000 m vom Installationsstandort
Frequenz, max.
600 Betätigungen/h, AC-1
Gewicht
AC/DC (elektronisch): 0.43 kg (0.95 lbs.)
Schutzklasse
Hauptkontakt des Schützes: IP2X
Spannungstyp für die Betätigung
DC
Bemessungs-Steuerspannung bei DC
0 V
Art des elektrischen Anschlusses des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Bemessungs-Impulsspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Betätigungszeit, Schließverzögerung
27 ms
Betriebszeit, Öffnungsverzögerung
17 ms
Hocheffiziente Spule, Pick-up
6 W bei 24 V DC
Hocheffiziente Spule, Haltefunktion
1.7 W bei 24 V DC
Widerstand des Hauptstromkreises
0.41 mΩ
Bemessungs-Isolationsspannung (Ui)
690 V gemäß IEC
Funktion (Function)
Nicht reversierendes Sicherheitsschütz
Allzweckstrom (im Gehäuse)
13.8 A bei 600 V gemäß UL/CSA
Leistungsverlust
0.8 W je Pol bei Ie, AC-1, 400 V
Kurzzeitstromfestigkeit (Icw)
3-polig: 80 A bei 30 s (40 °C)
FLA
20 A bei 600 V, 3-phasig gemäß UL/CSA für HLK-Anwendungen
Bemessungs-Betriebsstrom und -Leistung (im Gehäuse)
9.5 A bei 125 V DC, mit 3 Polen in Reihe gemäß UL/CSA
LRA (Langzeitbelastung)
80 A bei 550–600 V AC, 3-phasig gemäß UL/CSA für HLK-Anwendungen
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
IEC 60947-1 – Umgebung A und B (nur 100-E09…E38)
Gesamtverlustleistung
2.3 W bei Ie, AC-3, 400 V, AC/DC-Steuerung (120–250 V)
Betriebsgrenzwerte, Ausfall
(≤0.60) × Us bei DC-Steuerung
Bemessungswerte für das Schalten von AC-Motoren
3-polig: 7,5 HP bei 575 V, AC-2, AC-3 (60 Hz)
Betriebsgrenzwerte, Ansprechwerte
(0,85...1,1) × Us bei 50/60 Hz
Bemessungsstrom des Kompakt-Leistungsschalters
Typ 2 (gemäß IEC 60947-4-1): 28 A bei 400 V, 70 kA verfügbarer Fehlerstrom
Nennstrom von DIN-Sicherungen (gG)
Typ 2 (gemäß IEC 60947-4-1): 6 A bei 690 V, 60 kA verfügbarer Fehlerstrom
Bemessungsspannung (Ue)
24 V bei 48 V, 110 V bei 220 V, 440 V DC
Bemessungs-Betriebsstrom und -Leistung
5.8 A bei 115 V AC, 500000 elektrische Betätigungen, 1-phasig gemäß UL/CSA-Aufzugsanwendung
Schalten von Beleuchtungslasten
Wolfram lA: 20 A bei 600 V, 3-phasig (alle Leiter unterbrechen) gemäß UL/CSA
Bemessungswerte für UL class RK5 Sicherungen
Kombination vom Typ 1 (gemäß UL 60947 und CSA 22.2 Nr. 14): 30 A bei 600 V, 5 kA verfügbarer Fehlerstrom
Bemessungs-Betriebsstrom (Iₑ)
9.5 A bei 500 V, Stern-Dreieck-Start (50 Hz)
Bemessungswerte für Sicherungen der UL-Klasse J und CSA HRCI-J
Kombination vom Typ 1 (gemäß UL 60947 und CSA 22.2 Nr. 14): 30 A bei 600 V, 100 kA verfügbarer Fehlerstrom
UL-Leistungsschalter mit inverszeitiger Auslösung
Kombination vom Typ 1 (gemäß UL 60947 und CSA 22.2 Nr. 14): 60 A bei 600 V, 5 kA verfügbarer Fehlerstrom
Schalten von Leistungstransformatoren
Scheinleistung: 8 kVA bei 415 V, AC-6a bei 50 Hz (n = 30)
Bemessungs-Betriebsleistung (Pₑ)
9 kW bei 240 V, AC-1 Wirkleistungsbelastung (50/60 Hz), Umgebungstemperatur 70 °C (158 °F)
Schalten von DC-Lasten
3-polig in Reihe: 9 A bei 220 V (Motoren mit Reihenschluss, Starten, Bremsen mit Gegenstrom, Umpolen, Schrittschalten DC-5 bei 60 °C)
Optionale Zubehörteile
Seitlich montierte Hilfsschalter, Mechanische Verriegelungen
Leistungsmerkmale
Spiegelkontaktleistung an Hilfskontakten, rote N.C.-Hilfskontakte mit geringer Leistung für Rückführungsschaltkreis, SUVA-Zertifizierung durch Dritte, AC/DC-Betriebsspulen, Spiegelkontaktsymbol an der Vorderseite
Klimatische Beständigkeit
Kategorie B gemäß IEC 60947-1, Anhang Q
Umgebungstemperatur
Lagerung: −60 bis 80 °C (−76 bis 176 °F)
Isolationsklasse der Spule
Klasse F gemäß IEC 60947-4-1
Zeichnungen
3D-STP-(STEP-)Modell Herunterladen (ZIP)
Zeichnungen
3D-STP-(STEP-)Modell Herunterladen (ZIP)
Typ Ressource Veröffentlichung
Allgemein Produktdatenblatt --
Technical Data 100-td013_-en-p 100-TD013
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
Suche in der Literaturbibliothek
China CCC (China Compulsory Certification) UL Listed Korean KC Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft Australische zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • China CCC (China Compulsory Certification)
  • UL Listed
  • Korean KC
  • Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft
  • Australische zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • CE (Konformitätserklärung)
  • Registro Italiano Navale
  • SUVA LVD-Typgenehmigung
  • MAROKKO DOC

This product was certified with the above certifications as of 2025-09-09. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
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
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffnerkontakt
2
Vibrationsbeständigkeit
IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit
IEC 60068-2-27
Max. Aufstellhöhe
3000 m vom Installationsstandort
Frequenz, max.
600 Betätigungen/h, AC-1
Gewicht
AC/DC (elektronisch): 0.43 kg (0.95 lbs.)
Schutzklasse
Hauptkontakt des Schützes: IP2X
Spannungstyp für die Betätigung
DC
Bemessungs-Steuerspannung bei DC
0 V
Art des elektrischen Anschlusses des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Bemessungs-Impulsspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Betätigungszeit, Schließverzögerung
27 ms
Betriebszeit, Öffnungsverzögerung
17 ms
Hocheffiziente Spule, Pick-up
6 W bei 24 V DC
Hocheffiziente Spule, Haltefunktion
1.7 W bei 24 V DC
Widerstand des Hauptstromkreises
0.41 mΩ
Bemessungs-Isolationsspannung (Ui)
690 V gemäß IEC
Funktion (Function)
Nicht reversierendes Sicherheitsschütz
Allzweckstrom (im Gehäuse)
13.8 A bei 600 V gemäß UL/CSA
Leistungsverlust
0.8 W je Pol bei Ie, AC-1, 400 V
Kurzzeitstromfestigkeit (Icw)
3-polig: 80 A bei 30 s (40 °C)
FLA
20 A bei 600 V, 3-phasig gemäß UL/CSA für HLK-Anwendungen
Bemessungs-Betriebsstrom und -Leistung (im Gehäuse)
9.5 A bei 125 V DC, mit 3 Polen in Reihe gemäß UL/CSA
LRA (Langzeitbelastung)
80 A bei 550–600 V AC, 3-phasig gemäß UL/CSA für HLK-Anwendungen
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
IEC 60947-1 – Umgebung A und B (nur 100-E09…E38)
Gesamtverlustleistung
2.3 W bei Ie, AC-3, 400 V, AC/DC-Steuerung (120–250 V)
Betriebsgrenzwerte, Ausfall
(≤0.60) × Us bei DC-Steuerung
Bemessungswerte für das Schalten von AC-Motoren
3-polig: 7,5 HP bei 575 V, AC-2, AC-3 (60 Hz)
Betriebsgrenzwerte, Ansprechwerte
(0,85...1,1) × Us bei 50/60 Hz
Bemessungsstrom des Kompakt-Leistungsschalters
Typ 2 (gemäß IEC 60947-4-1): 28 A bei 400 V, 70 kA verfügbarer Fehlerstrom
Nennstrom von DIN-Sicherungen (gG)
Typ 2 (gemäß IEC 60947-4-1): 6 A bei 690 V, 60 kA verfügbarer Fehlerstrom
Bemessungsspannung (Ue)
24 V bei 48 V, 110 V bei 220 V, 440 V DC
Bemessungs-Betriebsstrom und -Leistung
5.8 A bei 115 V AC, 500000 elektrische Betätigungen, 1-phasig gemäß UL/CSA-Aufzugsanwendung
Schalten von Beleuchtungslasten
Wolfram lA: 20 A bei 600 V, 3-phasig (alle Leiter unterbrechen) gemäß UL/CSA
Bemessungswerte für UL class RK5 Sicherungen
Kombination vom Typ 1 (gemäß UL 60947 und CSA 22.2 Nr. 14): 30 A bei 600 V, 5 kA verfügbarer Fehlerstrom
Bemessungs-Betriebsstrom (Iₑ)
9.5 A bei 500 V, Stern-Dreieck-Start (50 Hz)
Bemessungswerte für Sicherungen der UL-Klasse J und CSA HRCI-J
Kombination vom Typ 1 (gemäß UL 60947 und CSA 22.2 Nr. 14): 30 A bei 600 V, 100 kA verfügbarer Fehlerstrom
UL-Leistungsschalter mit inverszeitiger Auslösung
Kombination vom Typ 1 (gemäß UL 60947 und CSA 22.2 Nr. 14): 60 A bei 600 V, 5 kA verfügbarer Fehlerstrom
Schalten von Leistungstransformatoren
Scheinleistung: 8 kVA bei 415 V, AC-6a bei 50 Hz (n = 30)
Bemessungs-Betriebsleistung (Pₑ)
9 kW bei 240 V, AC-1 Wirkleistungsbelastung (50/60 Hz), Umgebungstemperatur 70 °C (158 °F)
Schalten von DC-Lasten
3-polig in Reihe: 9 A bei 220 V (Motoren mit Reihenschluss, Starten, Bremsen mit Gegenstrom, Umpolen, Schrittschalten DC-5 bei 60 °C)
Optionale Zubehörteile
Seitlich montierte Hilfsschalter, Mechanische Verriegelungen
Leistungsmerkmale
Spiegelkontaktleistung an Hilfskontakten, rote N.C.-Hilfskontakte mit geringer Leistung für Rückführungsschaltkreis, SUVA-Zertifizierung durch Dritte, AC/DC-Betriebsspulen, Spiegelkontaktsymbol an der Vorderseite
Klimatische Beständigkeit
Kategorie B gemäß IEC 60947-1, Anhang Q
Umgebungstemperatur
Lagerung: −60 bis 80 °C (−76 bis 176 °F)
Isolationsklasse der Spule
Klasse F gemäß IEC 60947-4-1
Zeichnungen
Zeichnungen
3D-STP-(STEP-)Modell Herunterladen (ZIP)
Zeichnungen
3D-STP-(STEP-)Modell Herunterladen (ZIP)
Unterlagen
Produktdatenblatt Allgemein
--
100-td013_-en-p Technical Data
100-TD013
Typ Ressource Veröffentlichung
Allgemein Produktdatenblatt --
Technical Data 100-td013_-en-p 100-TD013
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
Suche in der Literaturbibliothek
Zertifizierungen
China CCC (China Compulsory Certification) UL Listed Korean KC Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft Australische zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • China CCC (China Compulsory Certification)
  • UL Listed
  • Korean KC
  • Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft
  • Australische zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • CE (Konformitätserklärung)
  • Registro Italiano Navale
  • SUVA LVD-Typgenehmigung
  • MAROKKO DOC

This product was certified with the above certifications as of 2025-09-09. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
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
IEC-Sicherheitsschütz, 9 A
CloseClose
100S-E09QJ32C
Schließen
Drucken
Allen-Bradley 100S-E09QJ32C product image
Telefon:
Anruf
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: