Loading
Arbeiter, der auf einen Laptop schaut, mit Lichtern im Hintergrund
eBook

Optimierung der Erdgasverarbeitung

Steigerung von Durchsatz und Sicherheit mit modellprädiktiver Regelung
eBook herunterladen

Bringen Sie Ihre Anlage auf das nächste Level

Anlagen zur Erdgasverarbeitung stehen vor erheblichen technischen Herausforderungen, die sich auf die Produktionseffizienz und Rentabilität auswirken. Die Bewältigung von Problemen im Zusammenhang mit Durchsatz, Ertrag, Qualität und Energieverbrauch durch eine Steuerungsplattform und fortschrittliche Analysen kann die Betriebsleistung verbessern und den Anlagenbetrieb optimieren.

Moderne Anlagen setzen modellprädiktive Regelung (MPC)-Systeme ein, die sich in Echtzeit anpassen, um den Ertrag zu maximieren und gleichzeitig den Energieverbrauch im Griff zu behalten.


Warum es wichtig ist

Dokumenten-Checkliste
Prädiktive Optimierung

Die vorausschauende Optimierung mit modellprädiktiver Regelung (MPC) umfasst die automatische kontinuierliche Datenanalyse, um vorherzusagen, wie sich Änderungen einer variable auf andere auswirken. Dies ermöglicht Anpassungen in Echtzeit, steigert die Effizienz und senkt die Kosten. Im Erdgasbetrieb kann die modellprädiktive Regelung die Produktion, Verteilung und Lagerung optimieren, indem variable wie Druck, Durchflussraten und Nachfrage vorhergesagt und verwaltet werden, um eine stabile und effiziente Gasversorgung zu gewährleisten.

Kernnetzwerk
Prozessverbesserung

Die Prozessverbesserung umfasst die kontinuierliche Überwachung der aktuellen Leistung, die Berechnung optimaler Sollwerte und die automatische Anpassung von PID-Schleifen, ohne dass eine Überwachung durch Mitarbeiter erforderlich ist. In der Erdgasförderung sorgt dies für eine effiziente Produktion und Verteilung durch dynamische Optimierung von Parametern, was zu verbesserter Zuverlässigkeit und reduzierten Betriebskosten führt.

digitales Engineering
Echtzeitanpassung

Erzielen Sie optimale Leistung, indem Sie die Ausgabequalität kontinuierlich mit dem Energieverbrauch in Einklang bringen. Im Erdgasbetrieb bedeutet dies, variable dynamisch zu verwalten, um eine hochwertige Gasproduktion und -verteilung zu gewährleisten und gleichzeitig den Energieverbrauch zu minimieren und die betriebliche Effizienz insgesamt zu steigern.

Laden Sie das kostenlose eBook herunter

Ein methodischer Ansatz ermöglicht
positive Ergebnisse:

Produktion optimieren

Steigern Sie die Fertigungseffizienz

Bessere datengestützte Entscheidungen treffen

Risiko
verringern

Erfahren Sie, wie noch heute

Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Unternehmen setzen digitale Technologien nicht mehr nur für ausgewählte Anwendungsfälle ein, sondern digitalisieren ganze Prozesse. Nicht nur Öl und Gas-Unternehmen digitalisieren zunehmend, sondern sie tun dies auch mit einer stärkeren Integration digitaler Lösungen und einer Ausweitung der Digitalisierung über die gesamte Lieferkette hinweg.

GlobalData

Optimierung der Erdgasverarbeitung

Laden Sie das eBook herunter

Erfahren Sie, wie Sie mit modellprädiktiver Regelung die Entscheidungsfindung verbessern,auf Anlagenbedingungen reagieren und Ihre Produktionsziele in der Erdgasverarbeitung erreichen können.

Der Weg zu einer flexiblen Produktion ist nur einen Klick entfernt.

Laden Sie das kostenlose eBook herunter

Bereit, loszulegen?

Unsere Berater unterstützen Sie auf Ihrem Weg zur modernen Einrichtung.

Kontaktieren Sie uns
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen
  3. Chevron LeftChevron Left Softwarelösungen für die Automatisierung in Öl und Gas
  4. Chevron LeftChevron Left Optimierung der Erdgasverarbeitung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: