Loading

Abbau

Zuverlässigkeit, Effizienz und Konnektivität für maximale Betriebszeit und Sicherheit

Mithilfe unserer Automatisierungs- und Motorsteuerungssysteme und unseres Teams aus Experten der Bergbauindustrie können Maschinen- und Anlagenbauer effiziente Gewinnungsgeräte liefern. Unsere Lösungen stehen für Höchstleistung und Energieeinsparungen – das gilt für elektromechanische Schaufeln und Schöpfräder genauso wie für Schaufelradbagger. Hinzu kommt unsere Zuverlässigkeit, für die wir weithin bekannt sind. Mit unseren Lösungen maximieren Sie Ihre Betriebszeit und sorgen für mehr Produktivität und Ertrag. Dank neuer Technologien wie IIOT und dank unserer Partner wie z. B. CISCO können wir Lösungen für eine vollständig vernetzte Mine anbieten.


Maximieren Sie die Produktivität durch bessere Konnektivität

Optimierung der Betriebsprozesse in einer vernetzten Mine beginnt beim Abbau

Auf dem globalen Bergbaumarkt ist ein Höchstmaß an Optimierung der Betriebsprozesse erforderlich, damit die Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben. Betriebs- und Wartungskosten, Produktionsertrag und Sicherheit sind die Aspekte, auf die sich alle Beteiligten konzentrieren. Mit unseren Produkten und Systemen für die Automatisierung und Motorsteuerung maximieren Sie die Produktion, minimieren den Energieverbrauch und reduzieren Ausfallzeiten.

Für eine Umstrukturierung der betrieblichen Abläufe in einem Unternehmen werden modernste Technologien benötigt, die durchgängige Konnektivität bieten. Unsere Lösungen bieten diese Konnektivität und bringen sie dem Ziel der vernetzten Mine näher. Konnektivität ist der Schlüssel zu mehr Effizienz und Sicherheit – das gilt für Antriebssysteme, mobile Bildschirme und tragbare Technologien gleichermaßen.

Dank unserer Partner wie CISCO umfassen unsere Lösungen autonome Fahrzeuge, dezentrale Belüftung, Personensuchsysteme und dezentrale Überwachung in Echtzeit. Dadurch erhalten Sie vollständigen Zugriff auf die Produktionsdaten und andere Key Performance Indicators (KPIs), reduzieren die Risiken und optimieren die Kosten.


Motorsteuerungslösungen

Ein Hochleistungs-Frequenzumrichter für den Steinabbau

Mit unseren Motorsteuerungslösungen können Bergbauunternehmen die weltweit hohen Anforderungen für den Abbaubetrieb erfüllen. Dank folgender Vorteile eignen sich unsere Systeme ideal für Abbauanwendungen:

  • Weniger Ausfallzeiten
  • Hohe Leistung für verbesserte Steuerung und Flexibilität
  • Umfassende Sicherheitsfunktionen

Unsere Frequenzumrichter der Serie PowerFlex® 750 bieten maximale Flexibilität und Leistungen bis 1 500 kW (2 000 HP). Sie eignen sich perfekt für Anwendungen, die die Regelung von Positionierung, Geschwindigkeit und Drehmoment erfordern.

Dank der Safe Torque-off-Funktion und der sicheren Geschwindigkeitsüberwachung sind Personal und Ausrüstung gut geschützt, und Maschinenausfallzeiten werden reduziert. Der integrierte EtherNet/IP-Anschluss ermöglicht die problemlose Integration mit den Steuerungssystemen der Anlage (z. B. Bergbaulösungen) sowie den vernetzten Minenbetrieb.

Die Produkte der PowerFlex-Reihe eignen sich perfekt für elektromechanische Schaufeln, Schaufelräder, Schaufelradbagger und Belüftungssysteme. Unser Team aus Branchenexperten unterstützt Sie beim Design des Systems – damit Sie die maximale Leistung erhalten.

Weitere Informationen zu PowerFlex 755-Frequenzumrichtern

Niedrigere Betriebskosten durch dezentrale Belüftung

BESTECH nutzt PowerFlex-Frequenzumrichter in einer VOD-Lösung

Ohne Belüftung enthält die Luft in einer Mine gefährliche Verunreinigungen. Die Arbeit findet in Tiefen von mehr als einem Kilometer statt, wo die Luft viel Kohlenmonoxid und Staub enthält, der während des Abbauzyklus entsteht. Die Sicherheit der Arbeiter steht für den Betrieb und Erfolg einer Mine an höchster Stelle, ist aber gleichzeitig auch die größte Herausforderung.

Die Kosten für die Belüftung einer Mine sind extrem hoch, da die Energiepreise ständig steigen und die Minen tiefer gegraben werden. In der Regel verursacht die Belüftung einer Mine etwa 50 % der Energiekosten. Viele Steinminen sind mit Dutzenden von Hauptlüftern und Hunderten von Hilfslüftern ausgestattet. Beide Lüftertypen werden manuell gesteuert und laufen kontinuierlich in höchster Geschwindigkeit oder Spitzenleistung. Damit wird sichergestellt, dass die Luft rund um die Uhr durch alle Teile der Mine strömt. Damit all diese Lüfter – selbst in Zeiten ohne Spitzenlast – mit Höchstgeschwindigkeit laufen, ist sehr viel wertvolle Energie erforderlich.

BESTECH hat eine dezentrale Belüftung implementiert, damit Vale seine Energiekosten reduzieren und den sicheren Betrieb unter Tage gewährleisten kann.

Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Mit unserer Branchenexpertise unterstützen wir Sie bei Design, Umsetzung und Support Ihrer Investitionen in Automatisierungslösungen.

Für Sie empfohlen