Highlights
Hersteller in der Life-Sciences-Branche sehen sich mit wachsenden regulatorischen Anforderungen in den Bereichen Cybersicherheit, Datenintegrität, digitale Aufzeichnungen, KI-Governance und kontinuierliche Qualitätsüberwachung konfrontiert. Dadurch werden Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Kontrolle wichtiger denn je. Gleichzeitig entwickeln sich diese Fähigkeiten zu entscheidenden Voraussetzungen für den Geschäftserfolg. Branchenführende Unternehmen investieren in die digitale Transformation, um die Qualität zu verbessern, die operative Leistung zu steigern und sich in einem zunehmend komplexen Geschäftsumfeld erfolgreich zu behaupten.
Die Komplexität nimmt durch Herausforderungen wie die Überwindung von älterer Ausrüstung und Datensilos, der Anpassung an sich verändernde globale Lieferketten infolge dynamischer Nachfrage und Handelspolitik, die Unterstützung einer größeren Bandbreite an Produktionsmodellen – von personalisierten Arzneimitteln für einzelne Patienten bis hin zu Therapien in großen Stückzahlen wie GLP-1-Medikamenten – sowie die zunehmende Verbreitung vernetzter und personalisierter Medizintechnologien weiter zu. Diese Trends sowie der Ausbau von Kapazitäten und Investitionen in neue Produktionsstätten erhöhen den Bedarf an einem stärker vernetzten, ausfallsicheren und skalierbaren Fertigungsbetrieb.
Dieser Bericht untersucht die Faktoren, die diesen Wandel vorantreiben. Auf Basis der Erkenntnisse aus der Rockwell Automation-Studie zum Stand der intelligenten Fertigung und unter Berücksichtigung der übergreifenden Trends, die den Life-Sciences-Sektor prägen, wird untersucht, wie sich Hersteller auf eine Zukunft vorbereiten, in der digitale Reife, Cyber-Ausfallsicherheit und KI-Bereitschaft zu entscheidende Komponenten für langfristigen Erfolg werden.
Fortschritte sind real, aber Hindernisse für die Einsatzbereitschaft bleiben bestehen
Wo stehen die Hersteller in der Life-Science-Branche heute?
Laut den befragten Life-Sciences-Organisationen
90 %
glauben, dass die digitale Transformation notwendig ist
58 %
bereits eingesetzte intelligente Fertigungstechnologien
64 %
planen, den Einsatz von KI und maschinellem Lernen in den nächsten 12 Monaten auszuweiten
SCHAFFEN SIE EINE DIGITALE GRUNDLAGE, DIE FÜR KONTINUIERLICHE EINSATZBEREITSCHAFT ERFORDERLICH IST
Bericht herunterladen
Wenn Hersteller bewerten, wo Technologie den größten geschäftlichen Nutzen bringen kann, konzentrieren sich die Prioritäten zunehmend auf Fähigkeiten, die die betriebliche Leistung verbessern und gleichzeitig die langfristige Bereitschaft unterstützen.
Erfahren Sie, welche Technologie-Investitionen voraussichtlich die größte Wirkung haben werden, indem Sie den Bericht herunterladen.
Sind Sie bereit?
Nutzen Sie diese Daten, um Ihre digitale Bereitschaft zu stärken, Investitionen zu priorisieren und die operative Leistung zu verbessern. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.