Gestalten Sie Ihre Zukunft...schon heute
Hersteller im Bereich Life Sciences stehen unter dem zunehmenden Druck, die Produktionsgeschwindigkeit und -menge erhöhen zu müssen, insbesondere angesichts neuer Therapieformen und sich wandelnder regulatorischer Anforderungen.
Mit integrierten Technologien können Sie schneller fundierte Entscheidungen treffen, Ihre Produktion optimieren, aktuelle Anforderungen erfüllen und Lösungen implementieren, die reibungslos zusammenarbeiten – auch wenn noch Legacy-Systeme im Einsatz sind.
Warum es wichtig ist
Ein einheitlicher Ansatz führt zu
positiven Ergebnissen:
Effizienzsteigerung
Verkürzung der Installations- und Inbetriebnahmezeit um bis zu 50 %
Produktion optimieren
Erweiterte Automatisierungsfunktionen mit integrierter Flexibilität zur Skalierung
Risiko senken
Gewährleisten Sie gleichbleibende Qualität über mehrere Produktionslinien hinweg
Die Produktionsanlage der Zukunft
eBook herunterladen
Durch den Einsatz von Single-Use-Technologien, Legacy-Systemen, Daten, Konnektivität und modularen, mobilen Designs können Sie Ihre Ziele schon heute erreichen und auch in Zukunft erfolgreich sein.
Laden Sie das eBook unten herunter, um mehr zu erfahren.
Sind Sie bereit?
Unsere Berater helfen Ihnen, Ihren Weg in die Zukunft zu planen. Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um direkt mit einer Beratung zu starten