Loading
Förderband für die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien. Ökologische Energie. 3D-Abbildung. 3D-Rendering.
eBook

Zukunftssichere Compliance von Elektrofahrzeug-Batterien (EV)

Erfüllen Sie die EU-Rückverfolgbarkeitsvorschriften für 2027 mit digitalen Produktpässen und smarter Automatisierung – ohne zusätzliche Kosten, nur mit intelligenterem Betrieb.
Laden Sie das eBook herunter

Erhalten Sie die Highlights

Symbol für die Dokumenten-Checkliste
Erfüllen Sie die EU-Vorschriften 2027

Stellen Sie die Einhaltung der EU-Batterieverordnung mithilfe eines digitalen Produktpasses und durchgängiger Rückverfolgbarkeit sicher.

Symbol für Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit nachweisen

Verfolgen Sie CO2-Fußabdruck, Recyclinganteil und verantwortungsvolle Beschaffung über den gesamten Lebenszyklus der Batterie.

Uhrensymbol
Schneller, intelligenter bereitstellen

Kombinieren Sie Automatisierung, Analyse und Lebenszyklus-Services für eine schnellere Implementierung und unmittelbaren Nutzen.

Laden Sie das eBook herunter

Der Batterie-Boom
in Zahlen

Die weltweite Nachfrage steigt rasant – Rückverfolgbarkeit ist nicht mehr optional.

272% Kapazitätswachstum

Die weltweite Produktionskapazität für Lithium-Ionen-Batterien wird voraussichtlich bis 2030 um 272 % wachsen.

300% Anstieg der Lithiumnachfrage

Die Nachfrage nach Lithium wird voraussichtlich um 300 % bis 2030 steigen, was eine intelligentere Beschaffung und Rückverfolgbarkeit erfordert.

USD 400 Milliarden Marktchance

Optimierte Engineering-Prozesse reduzieren Arbeitkosten, ohne Qualität oder Geschwindigkeit zu beeinträchtigen.

100% Wachstum im Kobaltmarkt

Dem Kobaltmarkt wird eine Verdopplung prognostiziert, was die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Beschaffung verstärkt.

Laden Sie das eBook herunter

Mit digitalen Produktpässen und vernetzten Daten können Batteriehersteller Vorschriften einhalten, Nachhaltigkeit nachweisen und langfristigen Wert erschließen.

Rockwell Automation, EV Battery Solutions Team

Erhalten Sie Einblicke in die Rückverfolgbarkeit von Batterien

Laden Sie das vollständige eBook herunter

Laden Sie das eBook herunter, um Ihre EV-Batterieprozesse zukunftssicher zu machen.

Laden Sie das eBook herunter

Bereit, diese Erkenntnisse in die Tat umzusetzen?

Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um eine vernetzte, konforme und zukunftsfähige Lieferkette für Batterien aufzubauen. Unsere Experten stehen Ihnen dabei zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Bra...
  3. Chevron LeftChevron Left Automobil- und Reifenindustrie
  4. Chevron LeftChevron Left Produktion von Elektrofahrzeugbatterien
  5. Chevron LeftChevron Left Vollständige Rückverfolgbarkeit von EV-Batterien
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: