Intelligentere, schnellere Luft- und Raumfahrtproduktion mit Flugzeugautomatisierung
Nach einer aktuellen Studie von Oliver Wyman wird die weltweite kommerzielle Luftfahrtflotte bis 2033 um 33 % auf über 36000 Flugzeuge anwachsen. In den kommenden Jahrzehnten werden Fortschritte in den Fertigungsbetrieben der Luft- und Raumfahrt die kommerzielle Luftfahrtflotte der Welt verdoppeln. Es wird auch erwartet, dass die neue Generation von Raumfahrzeugen, die von SpaceX und Blue Origin entwickelt und gebaut werden, noch schneller sein und mehr Nutzlasten mit wiederverwendbaren Startsystemen transportieren wird.
Um in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie in naher Zukunft erfolgreich zu sein, müssen Sie sich darauf konzentrieren, mit der Nachfrage Schritt zu halten und die Sicherheit und den Schutz Ihres Betriebs zu gewährleisten.
Dies erfordert eine hocheffiziente, digital-first-Strategie, die neue Möglichkeiten in der Luft- und Raumfahrtproduktion eröffnet. Eine Strategie, die:
resiliente und dynamische Cybersicherheitslösungen einsetzt, um Menschen, Produktivität und geistiges Eigentum zu schützen.
Daten und digitale Technologien nutzt, um kritische Anlagen im Fertigungsbereich zu vernetzen und Gesundheit, Produktivität und Konformität mit Vorschriften in Echtzeit zu überwachen.
moderne Sicherheitstechnologien einsetzt, um die Risiken für die Mitarbeitenden zu minimieren und Ihre Produktivität zu steigern, z. B. durch verbesserte Echtzeit-Überwachung der Anlagen, verbesserte Situationswahrnehmung der Mitarbeitenden durch wearable-Technologie oder Internet der Dinge-Sensoren und -Displays für vorausschauende/vorbeugende Wartungsmaßnahmen.
Ob Sie nun ein Luft- und Raumfahrthersteller oder Anbieter sind, unsere Automatisierungs- und digitalen Lösungen und Services für die Luft- und Raumfahrt und Verteidigung können Ihnen helfen, eine intelligentere, effizientere und sicherer vernetzte Produktion zu erreichen.