Fehlerbehebung bei Ihrem Modul
Sie können zur Fehlerbehebung für Ihr Modul eine der folgenden Methoden anwenden:
- Modulstatusanzeigen verwendenInformationen zu Statusanzeigen finden Sie in den entsprechenden modulspezifischen Abschnitten.
- Studio 5000 Logix Designer-Anwendung nutzen
Verwenden der Studio 5000 Logix Designer-Anwendung
Überprüfen Sie im Steuerungsorganisator, ob ein Warnsymbol für das Modul angezeigt
wird.
Warnsymbol im Controller Organizer (Steuerungsorganisator)

Wenn ein Warnsymbol vorhanden ist, rufen Sie die Moduleigenschaften auf und
überprüfen Sie die Statuszeile, um den Fehlertyp zu ermitteln.
Fehlermeldung in der Statuszeile

Wenn die Verbindung fehlerhaft ist, navigieren Sie zur Ansicht „Connection“
(Verbindung) und überprüfen Sie den Fehlercode im Bereich „Connection Fault“
(Verbindungsfehler).
Beschreibung des Verbindungsfehlers mit Fehlercode

Fehlercode | Aktion |
|---|---|
0x204 |
|
Codierungsfehler | Navigieren Sie zur Ansicht „Device Information“
(Geräteinformationen), um zu bestätigen, dass das
tatsächlich eingesetzte Modul konform ist oder mit der
konfigurierten Identität übereinstimmt. Weitere Informationen finden Sie in der Publikation LOGIX-AT001,
„Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application
Technique“. |
0x10 | Wechseln Sie zur Ansicht „Device Information“
(Geräteinformationen) und prüfen Sie die Firmwareversion und
den Status des schwerwiegenden Fehlers.
|
Beispiel für die Ansicht mit den Geräteinformationen mit vorhandenem
schwerwiegenden Fehler

Wenn eine Achse fehlerhaft ist, wechseln Sie zur Ansicht „Achsen“ oder zu einer
spezifischen Achsenansicht und überprüfen Sie die Diagnose, um die Diagnosebedingung
anzuzeigen.
Beispiel für Axisxx Diagnostics

Wenn ein Fehler bezüglich der Zeitsynchronisierung vorliegt, wechseln Sie zum
Dialogfeld „Device Diagnostics“ (Gerätediagnose), um den Status der
Zeitsynchronisierung und die Identität der Grandmaster-Uhr zu überprüfen.
Beispiel für Gerätediagnose

Die Identität der Grandmaster-Uhr muss mit der Identität der Grandmaster-Uhr des
Netzwerks übereinstimmen. Überprüfen Sie im Dialogfeld „Device Diagnostics“
(Gerätediagnose) außerdem den Status der zeitlichen Synchronisierung für den
Adapter.
Rückmeldung geben