5034-STEPD und 5034-STEPDXT – Doppelschrittmotor-Antriebsmodul

5034-STEPD und 5034-STEPDXT – Verdrahtungsplan
Funktionsblockdiagramm für 5034-STEPD und 5034-STEPDXT
Technische Spezifikationen – 5034-STEPD, 5034-STEPDXT – Schrittmotor-Antriebsmodul
Attribut
5034-STEPD, 5034-STEPDXT
Motortyp
Bipolarer 2-Phasen-Schrittmotor (4, 6 oder 8 Drähte)
Anzahl der Motoren, max.
2
Motoreingangsspannung
Feldspannungsversorgung folgen
Motormikroschritte
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 (Standard), 256
Motorphasenstrom, max. (kontinuierlich)
1 Motor angeschlossen
2,0 A (eff.) bei 40 °C (104 °F)
1,75 A (eff.) bei 60 °C (140 °F)
Motor-Phasenstrom, max. (kontinuierlich)
2 Motoren verbunden
1,5 A (eff.) bei 40 °C (104 °F)
1,25 A (eff.) bei 60 °C (140 °F)
Motor-Spitzenstrom
Gilt für Einzelmotor
4,0 A effektiv für max. 5 Sek., gefolgt von 20 % des Spitzenstroms als Haltestrom, wiederholbar alle 60 Sek.
Motordrehzahl, max.
2400 U/min
Unterstützte Bewegungsbefehle
Position (absolut und relativ), Geschwindigkeit, Tipp-Betrieb
Erkennung von Kurzschluss gegen Feldspannungsversorgung
Ja
Kurzschlusserkennung
Ja
Kurzschlusserkennung der Motorspule
Ja
Übertemperaturerkennung
Ja
Technische Spezifikationen – 5034-STEPD, 5034-STEPDXT – Digitaleingang
Attribut
5034-STEPD, 5034-STEPDXT
Spannungsbereich für EIN-Zustand
10 bis 30 V DC
Strom im EIN-Zustand, min.
2 mA
Nennstrom im EIN-Zustand
2,35 mA
Strom im EIN-Zustand, max.
2,8 mA
Spannung für AUS-Zustand, max.
5 V DC
Strom im AUS-Zustand, max.
1,5 mA
Eingangsimpedanz, min.
3,5 kΩ bei 10 V DC
Eingangsimpedanz, nom.
10,21 kΩ bei 24 V DC
Maximale Eingangsimpedanz
15 kΩ bei 30 V DC
Eingangsverzögerungszeit (Schraube zur Backplane), max.
Vom AUS- zum EIN-Zustand
Vom EIN- zum AUS-Zustand
150 µs
Eingangsfilterzeit
Vom AUS- zum EIN-Zustand
Vom EIN- zum AUS-Zustand
0 µs, 100 µs, 200 µs, 500 µs, 1 ms (Standard), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
Technische Spezifikationen – 5034-STEPD, 5034-STEPDXT – MTO
Attribut
5034-STEPD, 5034-STEPDXT
Spannungsbereich für EIN-Zustand
18 bis 30 V DC
Strom im EIN-Zustand, min.
2 mA
Nennstrom im EIN-Zustand
2,35 mA
Strom im EIN-Zustand, max.
8 mA
Spannung für AUS-Zustand, max.
5 V DC
Strom im AUS-Zustand, max.
1 mA
Eingangsimpedanz, min.
2,25 kΩ bei 18 V DC
Eingangsimpedanz, nom.
10,21 kΩ bei 24 V DC
Maximale Eingangsimpedanz
15 kΩ bei 30 V DC
Rückfallverzögerung zwischen MTO und Frequenzumrichter, typisch
10 ms
Allgemeine Spezifikationen – 5034-STEPD, 5034-STEPDXT
Attribut
5034-STEPD, 5034-STEPDXT
Anzahl der Motoren
2
MTO
1-kanalig, isoliert
Anzahl der Eingänge
2 Kanäle, sinkend
Feldspannungsversorgung, Spannung, nom.
24 V DC
Feldspannungsversorgung, Spannungsbereich
18 bis 30 V DC
Feldspannungsversorgung, Strom, nom.
5 A
Feldspannungsversorgung, Strom, max.
5,1 A
Feldspannungsversorgung, Strom, bei Nulllast
12 mA
Verpolungsschutz für Feldspannungsversorgung
Ja
Verlustleistung, max.
(1)
1,55 W
Wärmeabstrahlung, max.
(1)
5,29 BTU/Stunde
Isolationsspannung
250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, System zu Feld
250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, MTO zu Feld, MTO zu System
Keine Isolierung zwischen Feldspannungsversorgung und Eingängen
Keine Isolierung zwischen einzelnen Eingängen
RIUP-Unterstützung
Ja
CIP Sync
Nur normale Nebenuhr
Elektronische Codierung
Elektronische Codierung über Programmiersoftware
Schlüsselpositionen der abnehmbaren Klemmenleiste (Steckplatz)
3, 7, 11
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Verdrahtungskategorie
(2)
2 – Signalports
2 – Leistungsports
Verdrahtungsspezifikation
Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001, „PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische Daten“.
Anzeigen
1 grüne/rote Modulstatusanzeige
1 grüne/rote Feldspannungsversorgungs-Statusanzeige
2 gelbe/rote Achsmotor-Statusanzeigen
2 gelbe Eingangsstatusanzeigen
1 gelb/rote MTO-Statusanzeige
Abmessungen (H x B x T) ca.
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 Zoll)
Gewicht (ca.)
46,0 g (1,62 oz) – 5034-STEPD
49,0 g (1,73 oz) – 5034-STEPDXT
Gehäusetyp
Keines (offen)
Nordamerikanischer Temperaturcode
T4
UKEX/ATEX-Temperaturcode
T4
IECEx-Temperaturcode
T4
(1) Der Wert wird bei 60 °C (140 °F) gemessen. Die Verlustleistung variiert je nach Temperatur.
(2) Verwenden Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1, „Richtlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von industriellen Automatisierungssystemen“. Verwenden Sie diese Informationen zur Leiterkategorie, um die Leiterverlegung zu planen, wie im entsprechenden Handbuch zur Installation auf Systemebene beschrieben.
Verdrahtungsspezifikation – Motorachse
Verdrahtungstyp
Anschlussquerschnitt
Verseiltes und massives Kupfer, geschirmt
0,34 bis 1,5 mm
2
(22 bis 16 AWG)
Anzugsdrehmoment der abnehmbaren Schraubklemmenleiste: 0,22 bis 0,25 N•m (1,95 bis 2,21 lb•in)
Empfohlene Abisolierlänge: 10 mm ± 0,4 mm (0,39 Zoll ± 0,016 Zoll)
Die maximale Kabellänge vom Motortreiber-Ausgang zum Motor beträgt 10 m (33 ft).
Für einen Motorstrom von 1 A oder mehr empfehlen wir die Verwendung eines 1,5-mm-Kabels
2
(16 AWG).
Verdrahtungsspezifikation – MTO
Verdrahtungstyp
Anschlussquerschnitt
Verseiltes und massives Kupfer
0,34 bis 1,5 mm
2
(22 bis 16 AWG)
Anzugsdrehmoment der abnehmbaren Schraubklemmenleiste: 0,22 bis 0,25 N•m (1,95 bis 2,21 lb•in)
Empfohlene Abisolierlänge: 10 mm ± 0,4 mm (0,39 Zoll ± 0,016 Zoll)
Verlegen Sie die MTO+/MTO−-Kabel getrennt von allen anderen Leitungen, insbesondere von Strom- und Motorkabeln. Halten Sie die physische Trennung gemäß den Richtlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von industriellen Automatisierungssystemen, Publikation 1770-4.1, ein.
Verbinden Sie mehrere MTOs mit demselben MTO-Netzteil
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal