Verwenden der Statusanzeigen zur Fehlerbehebung
PointMax-E/A-Module verwenden folgende Statusanzeigen:
- Anzeige der Feldspannungsversorgung – Diese Anzeige funktioniert bei allen PointMax-E/A-Modulen gleich.
- Modulstatusanzeige – Diese Anzeige funktioniert bei allen PointMax-E/A-Modulen gleich.
- Punkt-Statusanzeige – Diese Anzeige funktioniert je nach verwendetem Modultyp unterschiedlich.
Statusanzeige der Feldspannungsversorgung
Statusanzeige | Beschreibung | Empfohlene Maßnahme |
|---|---|---|
Aus | Das Modul wird nicht mit Strom versorgt. | Gehen Sie wie folgt vor:
|
Konstant grün | Es ist eine Feldspannungsversorgung am Modul angeschlossen. | Keine |
Konstant rot | Es liegt keine Feldspannungsversorgung am Modul vor oder die Feldspannungsversorgung liegt nicht im gültigen Bereich. | Gehen Sie wie folgt vor:
|
Modulstatusanzeigen
Statusanzeige | Beschreibung | Empfohlene Maßnahme |
|---|---|---|
Aus | Das Modul wird nicht mit Strom versorgt. | Gehen Sie wie folgt vor:
|
Konstant grün | Das Modul ist betriebsbereit und alle E/A-Verbindungen sind aktiv. | Keine |
Grün blinkend | Das Modul verfügt über keine E/A-Verbindungen. | Entstören Sie die Anwendung Studio 5000 Logix Designer, um festzustellen, was eine Verbindung zwischen dem Modul und der Steuerung verhindert, und beheben Sie das Problem. |
Rot blinkend | Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
| Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
|
Konstant rot | Das Modul hat einen nicht korrigierbaren Fehler erkannt. | Gehen Sie wie folgt vor:
|
Punktstatusanzeigen
Statusanzeige | Beschreibung | Empfohlene Maßnahme |
|---|---|---|
Aus | Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
| Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
|
Konstant gelb | Der Punkt ist eingeschaltet. | Keine |
Rot blinkend | Folgendes:
| Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
|
Rückmeldung geben