Verwenden der Statusanzeigen zur Fehlerbehebung
PointMax-E/A-Module verwenden folgende Statusanzeigen:
- LA-Betriebszustandsanzeige – Diese Anzeige funktioniert nur im AC-Modus.
- Modulstatusanzeige – Diese Anzeige funktioniert bei allen PointMax-E/A-Modulen gleich.
- Punktstatusanzeige – Diese Anzeige funktioniert je nach verwendetem Modultyp unterschiedlich.
Statusanzeige für die Lastspannungsversorgung
Statusanzeige | AC-Modus | DC-Modus | ||
|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Empfohlene Maßnahme | Beschreibung | Empfohlene Maßnahme | |
Aus | Das Modul wird nicht mit Strom versorgt. | Gehen Sie wie folgt vor:
| Bleibt immer im ausgeschalteten Zustand. | — |
Der Modulmodus ist als DC anstatt AC konfiguriert. | Wenn Ihre Anwendung eine AC-Eingangsspannung erfordert, Sie das Modul aber für den DC-Modus konfiguriert haben, ändern Sie den DC-Modus in den AC-Modus, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
| |||
Konstant grün | Die Macht von LA ist präsent. | — | — | — |
Konstant rot | Es liegt keine LA-Spannung vor. | Überprüfen Sie Folgendes:
| — | — |
Der Modulmodus ist als AC konfiguriert, während die zugeführte LA-Spannung DC ist. | Überprüfen Sie die von Ihrer Anwendung verwendete Stromart:
| — | — | |
Modulstatusanzeigen
Statusanzeige | Beschreibung | Empfohlene Maßnahme |
|---|---|---|
Aus | Das Modul wird nicht mit Strom versorgt. | Gehen Sie wie folgt vor:
|
Konstant grün | Das Modul ist betriebsbereit und alle E/A-Verbindungen sind aktiv. | Keine |
Grün blinkend | Das Modul verfügt über keine E/A-Verbindungen. | Entstören Sie die Anwendung Studio 5000 Logix Designer, um festzustellen, was eine Verbindung zwischen dem Modul und der Steuerung verhindert, und beheben Sie das Problem. |
Rot blinkend | Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
| Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
|
Konstant rot | Das Modul hat einen nicht korrigierbaren Fehler erkannt. | Gehen Sie wie folgt vor:
|
Punktstatusanzeigen
Statusanzeige | Beschreibung | Empfohlene Maßnahme |
|---|---|---|
Aus | Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
| Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
|
Konstant gelb | Der Punkt ist eingeschaltet. | — |
Rot blinkend (1) | Die Feldstromversorgung ist ausgefallen. | Suchen und beheben Sie die Ursache für den Ausfall der Feldstromversorgung. |
(1) Ein rot blinkendes Signal tritt nur auf, wenn das Modul im Wechselstrommodus betrieben wird. | ||
Rückmeldung geben