5034-OA4 und 5034-OA4XT – Digitale AC-Ausgangsmodule mit 4 Ausgängen
Schaltplan für 5034-OA4 und 5034-OA4XT
5034-OA4 und 5034-OA4XT Funktionsblockdiagramm
Attribut | 5034-OA4, 5034-OA4XT (1) | |
|---|---|---|
AC-Modus | Gleichstrommodus | |
Mindestspannung im EIN-Zustand | 85 V AC | 10 V DC |
Nennspannung für Ein-Zustand | 120/240 V AC | 240 V DC |
Maximale Spannung im EIN-Zustand | 264 V AC | 250 V DC |
Spannungsabfall im EIN-Zustand, max. | 1,5 V AC bei 0,75 A | 1,5 V DC bei 0,75 A |
Ausgangsstrom pro Punkt, min. | 5 mA | |
Ausgangsstrom pro Punkt, max. | 0,75 A | |
Ausgangsstrom pro Modul, max. | 3 A | |
Leckstrom im AUS-Zustand, max. (2) | 1 mA | |
Stoßstrom je Punkt | 5 A max. für 25 ms, alle 2 Sek. wiederholbar 7 A max. für 40 ms, alle 8 Sek. wiederholbar | 5 A max. für 25 ms, alle 2 Sek. wiederholbar |
Ausgangsverzögerungszeit (Backplane zur Schraube) Vom AUS- zum EIN-Zustand Vom EIN- zum AUS-Zustand | 1/2 Zykluszeit (typ.) | 1,5 ms (typ.) |
Feld (LA) Stromausfallerkennung | Ja | Nein |
Zulässige induktive Belastungen pro Punkt, max. | 40 mH | |
Leerlauferkennungsdiagnose | Nicht unterstützt | |
Ausgangskurzschluss-/Überlast-/Übertemperaturerkennung | ||
Kurzschlussschutz/Überlastschutz am Ausgang | ||
Bemessungswert für Steuerlasten | Resistive/allgemeine Steuerlast 5 A Einschaltstrom, 0,75 A Bemessungsstrom bei 85 bis 264 V AC, 47 bis 63 Hz | Resistive/allgemeine Steuerlast 5 A Einschaltstrom, 0,75 A Bemessungsstrom bei 10 bis 250 V DC |
Ausgangszustände im Programm-Modus pro Punkt |
| |
Ausgangszustände im Kommunikationsfehlermodus pro Punkt | ||
Dauer des Kommunikationsstörungsmodus pro Punkt |
| |
Finaler Ausgangszustand nach Kommunikationsfehlermodus pro Punkt |
| |
(1) Das Modul unterstützt keinen gemischten AC- und DC-Betrieb. Alle Punkte arbeiten im gleichen Modus, entweder Wechselstrom oder Gleichstrom, basierend auf der Modulkonfiguration. (2) Empfohlener Lastwiderstand – Zur Begrenzung der Auswirkungen von Leckstrom über Halbleiterausgänge schließen Sie einen Lastwiderstand parallel mit Ihrer Last während des AUS-Zustands an. Verwenden Sie beispielsweise einen Widerstand mit 24 kΩ und 2 W für den 120-V-AC-Betrieb bzw. einen Widerstand mit 48 kΩ und 5 W für den 240-V-AC-Betrieb. | ||
Attribut | 5034-OA4, 5034-OA4XT (1) | |
|---|---|---|
AC-Modus | Gleichstrommodus | |
Anzahl der Ausgänge | 4 Kanäle (1 Gruppe mit 4), stromliefernd | |
Spannungskategorie | 120/240 V AC | — |
Ausgangsspannung, nom. | 240 V AC | 240 V DC |
Ausgangsspannungsbereich | 85 bis 264 V AC | 10 bis 250 V DC |
LA Power-Spannungsbereich | 85 bis 264 V AC, 47 bis 63 Hz | 10 bis 250 V DC |
LA-Leistungsstrom, max. | 3 A bei 120/240 V AC, 50/60 Hz | 3 A bei 250 V DC |
Verlustleistung, max (2) | 1,31 W | |
Wärmeabstrahlung, max (2) | 4,45 BTU/Stunde | |
Isolationsspannung | 250 V (kontinuierlich), verstärkte Isolierung, System-zu-Feld Keine Isolation zwischen LA-Spannungsversorgung und Ausgangsports Keine Isolierung zwischen einzelnen Ausgangsports | |
RIUP-Unterstützung | Ja | |
CIP Sync | Ja, normale Nur Slave-Uhr | |
Elektronische Codierung | Elektronische Codierung über Programmiersoftware | |
Schlüsselpositionen der abnehmbaren Klemmenleiste (Steckplatz) | 6, 13, 15 | |
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste | 5034-RTB18, 5034-RTB18S | |
Verdrahtungskategorie (3) | 1 - Ausgangsanschlüsse 1 – Leistungsports | |
Verdrahtungsspezifikation | Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001, „PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische Daten“. | |
Anzeigen | 1 grüne/rote Modulstatusanzeige 4 gelbe/rote E/A-Statusanzeigen 1 grün/rote LA-Betriebsstatusanzeige | 1 grüne/rote Modulstatusanzeige 4 gelbe/rote E/A-Statusanzeigen |
Abmessungen (H x B x T) ca. | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 Zoll) | |
Gewicht (ca.) | 44,0 g (1,55 oz) – 5034-OA4 48,0 g (1,69 oz) – 5034-OA4XT | |
Gehäusetyp | Keines (offen) | |
Nordamerikanischer Temperaturcode | T4 | |
UKEX/ATEX-Temperaturcode | T4 | |
IECEx-Temperaturcode | T4 | |
(1) Das Modul unterstützt keinen gemischten AC- und DC-Betrieb. Alle Punkte arbeiten im selben Modus, entweder Wechselstrom oder Gleichstrom, basierend auf der Modulkonfiguration. (2) Der Wert wird bei 60 °C (140 °F) gemessen. Die Verlustleistung variiert je nach Temperatur. (3) Verwenden Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die
Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1,
„Richtlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung
von industriellen Automatisierungssystemen“. Verwenden
Sie diese Informationen zur Leiterkategorie, um die
Leiterverlegung zu planen, wie im entsprechenden
Handbuch zur Installation auf Systemebene
beschrieben. | ||
Rückmeldung geben