5034-IA8 und 5034-IA8XT – Digitale AC-Eingangsmodule mit 8 Eingängen
5034-IA8 und 5034-IA8XT Schaltplan
Funktionsblockdiagramm für 5034-IA8 und 5034-IA8XT
Attribut | 5034-IA8, 5034-IA8XT |
|---|---|
Mindestspannung im EIN-Zustand | 74 V AC |
Nennspannung für EIN-Zustand | 120/240 V AC |
Maximale Spannung im EIN-Zustand | 264 V AC |
Spannung für AUS-Zustand, max. | 40 V AC |
Strom im EIN-Zustand, min. | 3,5 mA bei 74 V AC 5 mA bei 159 V AC |
Nennstrom im EIN-Zustand | 7,5 mA bei 120 V AC, 50/60 Hz 13,5 mA bei 240 V AC, 50/60 Hz |
Strom im EIN-Zustand, max. | 15 mA bei 139 V AC, 50/60 Hz 15 mA bei 264 V AC, 50 Hz 17 mA bei 264 V AC, 60 Hz |
Strom im AUS-Zustand, max. | 3 mA |
Eingangsimpedanz, nom. | 17,5 kΩ bei 120 V AC 50/60 Hz 17,0 kΩ bei 240 V AC 50/60 Hz |
Eingangsimpedanz, min. | 11 kΩ bei 264 V AC/63 Hz |
Einschaltstrom, max. | 600 mA |
Eingangsverzögerungszeit (Schraube zur Backplane), max. Vom AUS- zum EIN-Zustand Vom EIN- zum AUS-Zustand | 12 ms |
Eingangsfilterzeiten (1) Vom AUS- zum EIN-Zustand | Vom Benutzer wählbare Filterzeiten:
|
Eingangsfilterzeiten Vom EIN- zum AUS-Zustand | Vom Benutzer wählbare Filterzeiten:
|
(1) Bei dem Modul 5034-IA8/XT können Sie in der Anwendung Studio 5000 Logix Designer mehrere Filterwerte auswählen, einschließlich Werten, die für einige Eingangssignale ungültig sind. Beispielsweise ist „1 ms“ der einzig gültige Filterwert für „Aus“ nach „Ein“, wenn ein 120-V-AC-Signal am Modul angeschlossen ist. Die Anwendung Studio 5000 Logix Designer ermöglicht Ihnen jedoch die Auswahl von 1 ms, 2 ms oder 5 ms. Wenn Sie einen ungültigen Filterwert auswählen, kann das Modul die Signalpegel falsch lesen. Weitere Informationen finden Sie in Publikation 5034-UM002, „Digitale PointMax-E/A-Module – Benutzerhandbuch“. | |
Attribut | 5034-IA8, 5034-IA8XT |
|---|---|
Anzahl der Eingänge | 8 Kanäle (1 Gruppe von 8) |
Spannungskategorie | 120/240 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 74 bis 264 V AC |
Eingangsspannungsfrequenz | 47 bis 63 Hz |
Verlustleistung, max (1) | 1,25 W |
Wärmeabstrahlung, max (1) | 4,26 BTU/Stunde |
Isolationsspannung | 250 V (kontinuierlich), verstärkter Isolierungstyp, System (2) zu FeldKeine Isolierung zwischen einzelnen Eingängen |
RIUP-Unterstützung | Ja |
CIP Sync | Ja, normale Nur Slave-Uhr |
Elektronische Codierung | Elektronische Codierung über Programmiersoftware |
Schlüsselpositionen der abnehmbaren Klemmenleiste (Steckplatz) | 5, 13, 15 |
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Verdrahtungskategorie (3) | 1 - Eingangsanschlüsse 1 – Leistungsports |
Verdrahtungsspezifikation | Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001, „PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische Daten“. |
Anzeigen | 1 grüne/rote Modulstatusanzeige 8 gelbe E/A-Statusanzeigen |
Abmessungen (H x B x T) ca. | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 Zoll) |
Gewicht (ca.) | 43,0 g (1,52 oz) – 5034-IA8 47,0 g (1,66 oz) – 5034-IA8XT |
Gehäusetyp | Keines (offen) |
Nordamerikanischer Temperaturcode | T4 |
UKEX/ATEX-Temperaturcode | T4 |
IECEx-Temperaturcode | T4 |
(1) Der Wert wird bei 60 °C (140 °F) gemessen. Die Verlustleistung variiert je nach Temperatur. (2) Beim Attribut für die System-zu-Feld-Isolierung bezieht sich „System“ auf die Backplane. (3) Verwenden Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die
Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1,
„Richtlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung
von industriellen Automatisierungssystemen“. Verwenden
Sie diese Informationen zur Leiterkategorie, um die
Leiterverlegung zu planen, wie im entsprechenden
Handbuch zur Installation auf Systemebene
beschrieben. | |
Rückmeldung geben