Unicast- oder Multicast-Verbindung
Während der Konfiguration des Moduls müssen Sie den Parameter „Connection over EtherNet/IP“ konfigurieren. Mit der Konfigurationsauswahl wird festgelegt, wie Eingangsdaten im Netzwerk übertragen werden.
Die PointMax-E/A-Module verwenden für die Datenübertragung eines der folgenden Verfahren:
- Multicast – Multicast-Verbindungen stellen Informationen von einem Sender an mehrere Empfänger gleichzeitig zur Verfügung. Kopien einer Übertragung werden an eine ausgewählte Untergruppe möglicher Ziele übergeben.
- Unicast – Unicast-Verbindungen sind Punkt-zu-Punkt-Übertragungen zwischen einem Quell- und einem Zielknoten im Netzwerk. Die Übertragung wird an eine Zielsteuerung gesendet.
WICHTIG:
Die Standardeinstellung ist „Unicast“. Verwenden Sie Unicast, da dadurch die belegte Netzwerkbandbreite reduziert wird. Wenn Sie allerdings eine ControlLogix 5580-Steuerung in einem Hochverfügbarkeitssystem verwenden, müssen Sie die Einstellung „Multicast“ verwenden.
Rückmeldung geben